Vakuumsauger, ZPT-Serie, Adapter (ZPT1-A5)

Vakuumsauger, ZPT-Serie, Adapter ZPT1-A5

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: ZPT1-A5

Marke: SMC

Preis: 3.44

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Kompatibler Saugerdurchmesser: ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung) mm

Kompatible Modelle: ZPT▲▲□**A5


(i)Hinweis

  • Das tatsächliche Produkt unterscheidet sich von dem auf dem Foto gezeigten. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Adapter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZPT1-A5

Teilenummer
ZPT1-A5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Saugerdurchmesser
(mm)
Kompatible Modelle

3.44 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung)ZPT▲▲□**A5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Nicht rotierend

Sie befinden sich auf der Seite für Vakuumsauger, ZPT-Serie, Adapter, die Teilenummer ist ZPT1-A5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZPT1-A5.

Produktvarianten

Teilenummer
ZPT1-A6
ZPT1-B4
ZPT1-B5
ZPT2-A5
ZPT2-A6
ZPT2-B01
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Saugerdurchmesser
(mm)
Kompatible Modelle

3.44 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung)ZPT▲▲□**A6

4.02 €

1 26 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung)ZPT ▲▲ □ ** B4

4.02 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung)ZPT▲▲□**B5

7.98 €

1 4 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPT▲▲□**A5

7.98 €

1 4 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPT▲▲□**A6

7.98 €

1 4 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPT▲▲□**B01

Technischer Support