Large Size Bellows Style Vacuum Pad, Vertical / Lateral Vacuum Entry Type, With Buffer, ZPX Series (Teilenummern - CAD Download)

Large Size Bellows Style Vacuum Pad, Vertical / Lateral Vacuum Entry Type, With Buffer, ZPX Series
Für Werkstücke, die keinen Platz für ein Federelement bieten oder Werkstücke mit schräger Ansaugoberfläche

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Bilder. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZPX40HBNJ25-B01-A18
ZPX40HBNJ50-B01-A18
ZPX40HBNJ75-B01-A18
ZPX40HBSJ25-B01-A18
ZPX40HBSJ50-B01-A18
ZPX40HBSJ75-B01-A18
ZPX50HBNJ25-B01-A18
ZPX50HBNJ50-B01-A18
ZPX50HBNJ75-B01-A18
ZPX50HBSJ25-B01-A18
ZPX50HBSJ75-B01-A18
ZPX50HBUJ25-B01-A18
ZPX63HBNJ25-B01-A18
ZPX63HBNJ50-B01-A18
ZPX63HBSJ25-B01-A18
ZPX63HBSJ75-B01-A18
ZPX63HBUJ25-B01-A18
ZPX63HBUJ75-B01-A18
ZPX80HBNJ25-B01-A18
ZPX80HBNJ75-B01-A18
ZPX80HBSJ25-B01-A18
ZPX80HBSJ50-B01-A18
ZPX80HBSJ75-B01-A18
ZPX80HBUJ50-B01-A18
ZPX100HBEJ100-B01-A22
ZPX100HBNJ25-B01-A22
ZPX100HBNJ50-B01-A22
ZPX100HBNJ75-B01-A22
ZPX100HBSJ25-B01-A22
ZPX125HBNJ25-B01-A22
ZPX125HBNJ50-B01-A22
ZPX125HBNJ75-B01-A22
ZPX125HBNJ100-B01-A22
ZPX125HBSJ25-B01-A22
ZPX125HBSJ50-B01-A22
ZPX125HBSJ100-B01-A22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Saugerdurchmesser
(ø)
Hub des Federelements
(mm)
Schraubanschluss

44.82 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR4025M18 × 1,5

45.97 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR4050M18 × 1,5

47.13 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR4075M18 × 1,5

47.73 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi4025M18 × 1,5

48.85 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi4050M18 × 1,5

50.02 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi4075M18 × 1,5

45.39 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR5025M18 × 1,5

46.56 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR5050M18 × 1,5

47.73 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR5075M18 × 1,5

48.27 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi5025M18 × 1,5

50.61 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi5075M18 × 1,5

51.11 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk5025M18 × 1,5

49.40 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR6325M18 × 1,5

50.56 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR6350M18 × 1,5

52.84 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi6325M18 × 1,5

55.13 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi6375M18 × 1,5

56.29 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk6325M18 × 1,5

58.56 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk6375M18 × 1,5

50.56 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR8025M18 × 1,5

52.79 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR8075M18 × 1,5

56.89 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi8025M18 × 1,5

58.02 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi8050M18 × 1,5

59.11 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi8075M18 × 1,5

60.85 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk8050M18 × 1,5

69.27 €

1 26 Arbeitstage EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung100100M22 × 1,5

65.82 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR10025M22 × 1,5

66.97 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR10050M22 × 1,5

68.06 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR10075M22 × 1,5

77.23 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi10025M22 × 1,5

69.27 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR12525M22 × 1,5

70.40 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR12550M22 × 1,5

71.56 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR12575M22 × 1,5

72.69 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR125100M22 × 1,5

85.74 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi12525M22 × 1,5

86.89 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi12550M22 × 1,5

89.18 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi125100M22 × 1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard Gerätefußform Großes Balgpolster Befestigungsmethode Mit Befestigung
Werkstoff Kautschukgruppe Vakuumauslassanschluss Innengewinde Umgebungsbedingungen Standard
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Rc 1/8

Technischer Support