Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VMG11BU-F02-06-C
Teilenummer
|
---|
VMG11BU-F02-06-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell | Düsenform | Eigenschaft | Verbindungsart des Luftversorgungsanschlusses | Düsenmaterial | Durchmesser der Runddüse (Ø) | Richtung des Anschlussausgangs | Steckverbinder, Größe | Gehäusefarbe | Material für Düsenabdeckung | Kompatible Düsenausführungen | Düsenlänge (mm) | Düsenabdeckung | Bestellnummer für verwendete(n) Koppler/Steckverbindung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Standard | Standard / Kautschuk an der Spitze | Innengewinde | Messing | 3,5 | Nach unten | G 1/4 | Dunkelblau | HNBR | Düse mit Außengewinde | - | Ja | - |
Loading...
Verbindungsanschlusstyp der Düse | Außengewinde | Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1,0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VMG, Druckluft-Blaspistole, Standardausführung, die Teilenummer ist VMG11BU-F02-06-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VMG11BU-F02-06-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaft
Düsenlänge(mm)
Bestellnummer für verwendete(n) Koppler/Steckverbindung
Ausführung
Modell
Düsenform
Verbindungsart des Luftversorgungsanschlusses
Düsenmaterial
Durchmesser der Runddüse(Ø)
Richtung des Anschlussausgangs
Steckverbinder, Größe
Gehäusefarbe
Material für Düsenabdeckung
Kompatible Düsenausführungen
Düsenabdeckung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VMG11BU-02-01-CF |
VMG11BU-02-02 |
VMG11BU-02-02-C |
VMG11BU-F02-07 |
VMG11BU-F02-11 |
VMG11BU-F02-12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Modell | Düsenform | Eigenschaft | Verbindungsart des Luftversorgungsanschlusses | Düsenmaterial | Durchmesser der Runddüse (Ø) | Richtung des Anschlussausgangs | Steckverbinder, Größe | Gehäusefarbe | Material für Düsenabdeckung | Kompatible Düsenausführungen | Düsenlänge (mm) | Düsenabdeckung | Bestellnummer für verwendete(n) Koppler/Steckverbindung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Standard | Standard / Kautschuk an der Spitze | Innengewinde | Messing | 1 | Nach unten | Rc 1/4 | Dunkelblau | Fluorkautschuk | Düse mit Außengewinde | - | Ja | - | ||
39.81 € | 1 | 98 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Standard | Standard | Innengewinde | Messing | 1,5 | Nach unten | Rc 1/4 | Dunkelblau | - | Düse mit Außengewinde | - | Nein | - | ||
43.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Standard | Standard / Kautschuk an der Spitze | Innengewinde | Messing | 1,5 | Nach unten | Rc 1/4 | Dunkelblau | HNBR | Düse mit Außengewinde | - | Ja | - | ||
43.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Standard | Standard | Innengewinde | Messing | 4 | Nach unten | G 1/4 | Dunkelblau | - | Düse mit Außengewinde | - | Nein | - | ||
71.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Standard | Standard | Innengewinde | Messing | 1 | Nach unten | G 1/4 | Dunkelblau | - | Hochleistungsdüse | - | Nein | - | ||
71.24 € | 1 | 39 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Standard | Standard | Innengewinde | Messing | 1,5 | Nach unten | G 1/4 | Dunkelblau | - | Hochleistungsdüse | - | Nein | - |