Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VMG11W-F03-34
Teilenummer
|
---|
VMG11W-F03-34 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell | Düsenform | Eigenschaft | Verbindungsart des Luftversorgungsanschlusses | Düsenmaterial | Durchmesser der Runddüse (Ø) | Richtung des Anschlussausgangs | Steckverbinder, Größe | Gehäusefarbe | Material für Düsenabdeckung | Kompatible Düsenausführungen | Düsenlänge (mm) | Düsenabdeckung | Bestellnummer für verwendete(n) Koppler/Steckverbindung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Lang | Standard | Innengewinde | Messing | 2 | Nach unten | G 3/8 | Weiß | - | ø 6 lange Kupferrohrdüse | 600 | Nein | - |
Loading...
Verbindungsanschlusstyp der Düse | Außengewinde | Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1,0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VMG, Druckluft-Blaspistole, Standardausführung, die Teilenummer ist VMG11W-F03-34.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VMG11W-F03-34.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material für Düsenabdeckung
Bestellnummer für verwendete(n) Koppler/Steckverbindung
Ausführung
Modell
Düsenform
Eigenschaft
Verbindungsart des Luftversorgungsanschlusses
Düsenmaterial
Durchmesser der Runddüse(Ø)
Richtung des Anschlussausgangs
Steckverbinder, Größe
Gehäusefarbe
Kompatible Düsenausführungen
Düsenlänge(mm)
Düsenabdeckung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VMG11BU-02-01-CF |
VMG11BU-02-02 |
VMG11BU-02-02-C |
VMG11W-F03-35-C |
VMG11W-F03-46 |
VMG11W-F03-52 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Modell | Düsenform | Eigenschaft | Verbindungsart des Luftversorgungsanschlusses | Düsenmaterial | Durchmesser der Runddüse (Ø) | Richtung des Anschlussausgangs | Steckverbinder, Größe | Gehäusefarbe | Material für Düsenabdeckung | Kompatible Düsenausführungen | Düsenlänge (mm) | Düsenabdeckung | Bestellnummer für verwendete(n) Koppler/Steckverbindung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Standard | Standard / Kautschuk an der Spitze | Innengewinde | Messing | 1 | Nach unten | Rc 1/4 | Dunkelblau | Fluorkautschuk | Düse mit Außengewinde | - | Ja | - | ||
39.81 € | 1 | auf Anfrage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Standard | Standard | Innengewinde | Messing | 1,5 | Nach unten | Rc 1/4 | Dunkelblau | - | Düse mit Außengewinde | - | Nein | - | ||
43.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Standard | Standard / Kautschuk an der Spitze | Innengewinde | Messing | 1,5 | Nach unten | Rc 1/4 | Dunkelblau | HNBR | Düse mit Außengewinde | - | Ja | - | ||
48.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Lang | Standard / Kautschuk an der Spitze | Innengewinde | Messing | 1,5 | Nach unten | G 3/8 | Weiß | HNBR | ø 6 lange Kupferrohrdüse | 100 | Ja | - | ||
59.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Lang | Standard | Innengewinde | Messing | 3,5 | Nach unten | G 3/8 | Weiß | - | ⌀8 Kupfer | 150 | Nein | - | ||
73.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Lang | Standard | Innengewinde | Messing | 3,5 | Nach unten | G 3/8 | Weiß | - | ⌀8 Kupfer | 600 | Nein | - |