Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VMG11W-H08-22
Teilenummer
|
---|
VMG11W-H08-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell | Düsenform | Eigenschaft | Verbindungsart des Luftversorgungsanschlusses | Düsenmaterial | Durchmesser der Runddüse (Ø) | Richtung des Anschlussausgangs | Steckverbinder, Größe | Gehäusefarbe | Material für Düsenabdeckung | Kompatible Düsenausführungen | Düsenlänge (mm) | Düsenabdeckung | Bestellnummer für verwendete(n) Koppler/Steckverbindung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Rund | Standard / Geräuscharm | One-Touch-Verbindung | Messing | 0,9 × 8 | Nach unten | ø 8 | Weiß | - | Geräuscharme Düse mit Außengewinde | - | Nein | KQ2H08-02AS |
Loading...
Verbindungsanschlusstyp der Düse | Außengewinde | Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1,0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VMG, Druckluft-Blaspistole, Standardausführung, die Teilenummer ist VMG11W-H08-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VMG11W-H08-22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaft
Material für Düsenabdeckung
Düsenlänge(mm)
Ausführung
Modell
Düsenform
Verbindungsart des Luftversorgungsanschlusses
Düsenmaterial
Durchmesser der Runddüse(Ø)
Richtung des Anschlussausgangs
Steckverbinder, Größe
Gehäusefarbe
Kompatible Düsenausführungen
Düsenabdeckung
Bestellnummer für verwendete(n) Koppler/Steckverbindung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VMG11BU-02-01-CF |
VMG11BU-02-02 |
VMG11BU-02-02-C |
VMG11W-H08-31 |
VMG11W-H08-32 |
VMG11W-H08-38 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Modell | Düsenform | Eigenschaft | Verbindungsart des Luftversorgungsanschlusses | Düsenmaterial | Durchmesser der Runddüse (Ø) | Richtung des Anschlussausgangs | Steckverbinder, Größe | Gehäusefarbe | Material für Düsenabdeckung | Kompatible Düsenausführungen | Düsenlänge (mm) | Düsenabdeckung | Bestellnummer für verwendete(n) Koppler/Steckverbindung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Standard | Standard / Kautschuk an der Spitze | Innengewinde | Messing | 1 | Nach unten | Rc 1/4 | Dunkelblau | Fluorkautschuk | Düse mit Außengewinde | - | Ja | - | ||
39.81 € | 1 | auf Anfrage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Standard | Standard | Innengewinde | Messing | 1,5 | Nach unten | Rc 1/4 | Dunkelblau | - | Düse mit Außengewinde | - | Nein | - | ||
43.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Standard | Standard / Kautschuk an der Spitze | Innengewinde | Messing | 1,5 | Nach unten | Rc 1/4 | Dunkelblau | HNBR | Düse mit Außengewinde | - | Ja | - | ||
47.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Lang | Standard | One-Touch-Verbindung | Messing | 1,5 | Nach unten | ø 8 | Weiß | - | ø 6 lange Kupferrohrdüse | 300 | Nein | KQ2H08-02AS | ||
47.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Lang | Standard | One-Touch-Verbindung | Messing | 2 | Nach unten | ø 8 | Weiß | - | ø 6 lange Kupferrohrdüse | 300 | Nein | KQ2H08-02AS | ||
47.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckluftpistolen-Gehäuse mit Düse | Lang | Standard | One-Touch-Verbindung | Messing | 2 | Nach unten | ø 8 | Weiß | - | ø 6 lange Kupferrohrdüse | 150 | Nein | KQ2H08-02AS |