KNS, Geräuscharme Düse

KNS, Geräuscharme Düse
Low-noise nozzle for blow guns.
[Features]
· Male thread.
· Connection thread: R1/4.
· Hex width across flats: 14 mm.

(i)Hinweis

  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser der Runddüse
(Ø)

8.39 €

2 4 Arbeitstage 0,75 × 4

9.65 €

2 4 Arbeitstage 0,9 × 8

8.39 €

2 4 Arbeitstage 1 × 4

9.65 €

2 4 Arbeitstage 1,1 × 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Düse Düsenform Standard Eigenschaft Standard / Geräuscharm
Verbindungsanschlusstyp der Düse Außengewinde Düsenmaterial Messing Max. Betriebsdruck(MPa) 1,0
Steckverbinder, Größe R 1/4

Technischer Support