Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LVM205R-5A-10-Q
Teilenummer
|
---|
LVM205R-5A-10-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Spannung | Energieverbrauch (W) | Länge der Verbindungsleitung (mm) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Funktionen | Spezifikationen Unterplatte | CE-konform | Anzahl der Anschlüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Sonstige | - | 2 | 0~50 | Am Boden verankerte Montage Ausführung | 24 V DC | 2,5 | 1000 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | Ohne Grundplatte | CE-konform | - |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Wasser / Chemikalien | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Linearbewegung, Ausführung | Grundwerkstoff | Kunststoff | Isolationsklasse | B |
Sie befinden sich auf der Seite für LVM20 / 200, 2 / 3 Kompaktes, direkt gesteuertes 2 / 2- und 3 / 2- Wege-Elektromagnetventil für Chemikalien, die Teilenummer ist LVM205R-5A-10-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LVM205R-5A-10-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohr-Ø
Anzahl der Anschlüsse
Ausführung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Öffnungs-Ø(mm)
Rohrdurchführung Ausführung (Details)
Spannung
Energieverbrauch(W)
Länge der Verbindungsleitung(mm)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Funktionen
Spezifikationen Unterplatte
CE-konform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LVM202R-5A-Q |
LVM202R-5C-Q |
LVM202RY-6B-Q |
LVM205R-5A-6-Q |
LVM205R-5A-Q |
LVM205R-5A1-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Spannung | Energieverbrauch (W) | Länge der Verbindungsleitung (mm) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Funktionen | Spezifikationen Unterplatte | CE-konform | Anzahl der Anschlüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Schlauchanschluss | Ø3.4 | 2 | 0~50 | Ausführung mit Korpus | 24 V DC | 2,5 | 300 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | Ohne Grundplatte | CE-konform | - | ||
122.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Schlauchanschluss | Ø3.4 | 2 | 0~ 50 | Ausführung mit Korpus | 24 V DC | 2,5 | 300 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Standardausführung | Ohne Grundplatte | CE-konform | - | ||
83.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Schlauchanschluss | Ø3.4 | - | 0~ 50 | Ausführung mit Korpus | 12 V DC | Einschaltstrom: 4 / Halten: 0,6 | 300 | Platte: PEEK, Diaphragma: FKM | Mit Energiesparabschaltung | Ohne Grundplatte | CE-konformes Produkt | 3 | ||
65.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Sonstige | - | 2 | 0~50 | Am Boden verankerte Montage Ausführung | 24 V DC | 2,5 | 600 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | Ohne Grundplatte | CE-konform | - | ||
63.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Universal | Sonstige | - | 2 | 0~50 | Am Boden verankerte Montage Ausführung | 24 V DC | 2,5 | 300 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | Ohne Grundplatte | CE-konform | - | ||
92.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Sonstige | - | 2 | 0~50 | Am Boden verankerte Montage Ausführung | 24 V DC | 2,5 | 300 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | Material: PVDF / Durchmesser: rc 1/8 | CE-konform | - |