Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXD240HZ2A
Teilenummer
|
---|
VXD240HZ2A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohr-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Isolationsklasse | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.27 € | 1 | auf Anfrage | Luft | Strahlwassergeschützte Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | - | 15 | -20~60 | 0,02~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Ohne | Ohne | C37 | Ohne | - | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Antriebstyp | Mit Führung | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück | IP | IP65 |
Sie befinden sich auf der Seite für VXD, Einzelgerät, Pilotgesteuertes 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil, die Teilenummer ist VXD240HZ2A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXD240HZ2A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Rohr-Ø
Rohrflansch, Nenn-Ø
Details zur Ausführung
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Rohrdurchführung Ausführung (Details)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Verbindungsleitung Ausgang Richtung
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VXD230AAB |
VXD230AABXB |
VXD230AABXCC |
VXD240HZ2AA |
VXD240HZ2AAXB |
VXD240HZ2AB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohr-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Isolationsklasse | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.89 € | 1 | auf Anfrage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 1/4 | - | - | 10 | -20~60 | 0.02~0.7 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Ohne | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
35.68 € | 1 | auf Anfrage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 1/4 | - | - | 10 | -20~60 | 0.02~0.7 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
35.68 € | 1 | auf Anfrage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 1/4 | - | - | 10 | -20~ 60 | 0.02~ 0.7 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | 270° | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
77.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luft | Strahlwassergeschützte Ausführung | Öffner | G | 1/2 | - | - | 15 | -20~60 | 0,02~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Ohne | Ohne | C37 | Ohne | - | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
80.82 € | 1 | auf Anfrage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1/2 | - | - | 15 | -20~60 | 0,02~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
77.27 € | 1 | auf Anfrage | Luft | Strahlwassergeschützte Ausführung | Öffner | NPT | 1/2 | - | - | 15 | -20~60 | 0,02~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Ohne | Ohne | C37 | Ohne | - | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) |