VXD, Einzelgerät, Pilotgesteuertes 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil (Teilenummern - CAD Download)

VXD, Einzelgerät, Pilotgesteuertes 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil
Unser aktualisiertes pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil der Serie VXD ist 7% kleiner als herkömmliche Modelle und bietet dabei den Kunden große Vorteile. Die optimierte Serie VXD wurde im Zuge unseres Einsatzes entwickelt, innovative Produkte zu schaffen, mit denen Kunden Energie sparen. Sie ist somit nicht nur kompakter sondern hat auch eine geringere Leistungsaufnahme. Die aktualisierte Serie VXD eignet sich ideal für Anwendungen mit Druckluft, Wasser, Öl, Heißwasser und Hochtemperaturöl. Hierzu gehören Autowaschanlagen bis hin zu Ölleitungen in der verarbeitenden Industrie. Sie ist mit verschiedenen Gehäusematerialien erhältlich (Aluminium, Kunststoff, Messing und rostfreier Stahl). Darüber hinaus kann sie als Ausführung für Beständigkeit gegenüber geringen Ozonkonzentrationen und als ölfreie Ausführung bestellt werden. Auch der Arbeitsaufwand wurde reduziert, da die neue Version jetzt optional als Ausführung mit eingebauter Steckverbindung erhältlich ist. Weitere Merkmale der verbesserten Serie VXD sind eine elastische Dämpfscheibe für eine geringere Geräuschentwicklung des Ventils und eine verlängerte Lebensdauer, die dank einer speziellen Bauweise erreicht wird. Weiterhin verfügt die Serie über eine verbesserte AUS-Ansprechzeit für Medien mit hoher Viskosität (z. B. für Öl).

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VXD240KZ2C

Teilenummer
VXD240KZ2C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohr-Ø Rohrflansch, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Isolationsklasse Rohrdurchführung Ausführung (Details) Spannung Dichtungsmaterialien Verbindungsleitung Ausgang Richtung Option Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang

158.10 €

1 auf Anfrage LuftStandard / StaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/2--15-20~600,02~1BOhne110 V ACNBROhneOhneSUSOhne-Mit LeuchteDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetische Ausführung Antriebstyp Mit Führung Anzahl der Magnetventile Ein Magnetventil
Anwendung Einzelstück IP IP65

Sie befinden sich auf der Seite für VXD, Einzelgerät, Pilotgesteuertes 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil, die Teilenummer ist VXD240KZ2C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXD240KZ2C.

Produktvarianten

Teilenummer
VXD230AAB
VXD230AABXB
VXD230AABXCC
VXD240KZ2CB
VXD240KZ3A
VXD240KZ3AA
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohr-Ø Rohrflansch, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Isolationsklasse Rohrdurchführung Ausführung (Details) Spannung Dichtungsmaterialien Verbindungsleitung Ausgang Richtung Option Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang

33.89 €

1 auf Anfrage LuftStandard / StaubgeschütztÖffnerNPT1/4--10-20~600.02~0.7BOhne24 V DCNBROhneOhneAluminiumOhne-OhneEingegossenes Kabel

35.68 €

1 auf Anfrage LuftStandard / StaubgeschütztÖffnerNPT1/4--10-20~600.02~0.7BOhne24 V DCNBRStandardOhneAluminiumInbegriffen-OhneEingegossenes Kabel

35.68 €

1 auf Anfrage LuftStandard / StaubgeschütztÖffnerNPT1/4--10-20~ 600.02~ 0.7BOhne24 V DCNBR270°OhneAluminiumOhne-OhneEingegossenes Kabel

158.10 €

1 auf Anfrage LuftStandard / StaubgeschütztÖffnerNPT1/2--15-20~600,02~1BOhne110 V ACNBROhneOhneSUSOhne-Mit LeuchteDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)

149.74 €

1 26 Arbeitstage LuftStandard / StaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/2--15-20~ 600,02~1BOhne24 V DCNBROhneOhneSUSOhne-Ohne DIN-SteckverbinderDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)

149.74 €

1 auf Anfrage LuftStandard / StaubgeschütztÖffnerG1/2--15-20~600,02~1BOhne24 V DCNBROhneOhneSUSOhne-Ohne DIN-SteckverbinderDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)

Technischer Support