Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VXD240HZ2A |
VXD240HZ2V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohr-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Isolationsklasse | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.27 € | 1 | auf Anfrage | Luft | Strahlwassergeschützte Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | - | 15 | -20~60 | 0,02~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Ohne | Ohne | C37 | Ohne | - | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
77.27 € | 1 | auf Anfrage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | - | 15 | -20~ 60 | 0,02~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Ohne | Ohne | C37 | Ohne | - | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Antriebstyp | Mit Führung | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück | IP | IP65 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Verbindungsausführung
Rohr-Ø
Rohrflansch, Nenn-Ø
Details zur Ausführung
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Schalterausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Rohrdurchführung Ausführung (Details)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Verbindungsleitung Ausgang Richtung
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften