Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXD230AABXCC
Teilenummer
|
---|
VXD230AABXCC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohr-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Isolationsklasse | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.68 € | 1 | auf Anfrage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 1/4 | - | - | 10 | -20~ 60 | 0.02~ 0.7 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | 270° | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Antriebstyp | Mit Führung | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück | IP | IP65 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Rohr-Ø
Rohrflansch, Nenn-Ø
Details zur Ausführung
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Rohrdurchführung Ausführung (Details)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Verbindungsleitung Ausgang Richtung
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften