VXD, Einzelgerät, Pilotgesteuertes 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil (Teilenummern - CAD Download)

VXD, Einzelgerät, Pilotgesteuertes 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil
Unser aktualisiertes pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil der Serie VXD ist 7% kleiner als herkömmliche Modelle und bietet dabei den Kunden große Vorteile. Die optimierte Serie VXD wurde im Zuge unseres Einsatzes entwickelt, innovative Produkte zu schaffen, mit denen Kunden Energie sparen. Sie ist somit nicht nur kompakter sondern hat auch eine geringere Leistungsaufnahme. Die aktualisierte Serie VXD eignet sich ideal für Anwendungen mit Druckluft, Wasser, Öl, Heißwasser und Hochtemperaturöl. Hierzu gehören Autowaschanlagen bis hin zu Ölleitungen in der verarbeitenden Industrie. Sie ist mit verschiedenen Gehäusematerialien erhältlich (Aluminium, Kunststoff, Messing und rostfreier Stahl). Darüber hinaus kann sie als Ausführung für Beständigkeit gegenüber geringen Ozonkonzentrationen und als ölfreie Ausführung bestellt werden. Auch der Arbeitsaufwand wurde reduziert, da die neue Version jetzt optional als Ausführung mit eingebauter Steckverbindung erhältlich ist. Weitere Merkmale der verbesserten Serie VXD sind eine elastische Dämpfscheibe für eine geringere Geräuschentwicklung des Ventils und eine verlängerte Lebensdauer, die dank einer speziellen Bauweise erreicht wird. Weiterhin verfügt die Serie über eine verbesserte AUS-Ansprechzeit für Medien mit hoher Viskosität (z. B. für Öl).

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VXD242HZ1GZ

Teilenummer
VXD242HZ1GZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohr-Ø Rohrflansch, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Isolationsklasse Rohrdurchführung Ausführung (Details) Spannung Dichtungsmaterialien Verbindungsleitung Ausgang Richtung Option Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang

72.53 €

1 auf Anfrage WasserStandard / Kein Öl / StaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/2--15-20~600,02~1BOhne220 V ACNBROhneÖlfreiC37Ohne-SonderspannungDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetische Ausführung Antriebstyp Mit Führung Anzahl der Magnetventile Ein Magnetventil
Anwendung Einzelstück IP IP65

Sie befinden sich auf der Seite für VXD, Einzelgerät, Pilotgesteuertes 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil, die Teilenummer ist VXD242HZ1GZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXD242HZ1GZ.

Produktvarianten

Teilenummer
VXD230AAB
VXD230AABXB
VXD230AABXCC
VXD242HZ1H
VXD242HZ1HA
VXD242HZ1J
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohr-Ø Rohrflansch, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Isolationsklasse Rohrdurchführung Ausführung (Details) Spannung Dichtungsmaterialien Verbindungsleitung Ausgang Richtung Option Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang

33.89 €

1 auf Anfrage LuftStandard / StaubgeschütztÖffnerNPT1/4--10-20~600.02~0.7BOhne24 V DCNBROhneOhneAluminiumOhne-OhneEingegossenes Kabel

35.68 €

1 auf Anfrage LuftStandard / StaubgeschütztÖffnerNPT1/4--10-20~600.02~0.7BOhne24 V DCNBRStandardOhneAluminiumInbegriffen-OhneEingegossenes Kabel

35.68 €

1 auf Anfrage LuftStandard / StaubgeschütztÖffnerNPT1/4--10-20~ 600.02~ 0.7BOhne24 V DCNBR270°OhneAluminiumOhne-OhneEingegossenes Kabel

71.34 €

1 auf Anfrage WasserStandard / StaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/2--15-20~600,02~1BOhne240 V ACNBROhneOhneC37Ohne-SonderspannungDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)

71.34 €

1 auf Anfrage WasserStandard / StaubgeschütztÖffnerG1/2--15-20~600,02~1BOhne240 V ACNBROhneOhneC37Ohne-SonderspannungDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)

71.34 €

1 auf Anfrage WasserStandard / StaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/2--15-20~600,02~1BOhne12 V DCNBROhneOhneC37Ohne-SonderspannungDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)

Technischer Support