Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXZ230BZ3EA
Teilenummer
|
---|
VXZ230BZ3EA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Isolationsklasse | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 3/8 | - | 10 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 230 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne DIN-Steckverbinder | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Antriebstyp | Stoßführung | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück | IP | IP65 |
Sie befinden sich auf der Seite für Vorgesteuertes 2-Wege-Mindestdifferenzdruck-Magnetventil, Serie VXZ, die Teilenummer ist VXZ230BZ3EA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXZ230BZ3EA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Rohr-Ø
Verbindungsleitung Ausgang Richtung
Details zur Ausführung
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Rohrdurchführung Ausführung (Details)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VXZ230AAB |
VXZ230AABXB |
VXZ230AAC |
VXZ230CA |
VXZ230CAC |
VXZ230CF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Isolationsklasse | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
54.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
61.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Kompatibel mit niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser etc. | Aluminium | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
50.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | Schlauchanschluss | - | Ø10 | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Mit Steckverbindung | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Kunststoff | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
60.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | Schlauchanschluss | - | Ø10 | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Mit Steckverbindung | 24 V DC | NBR | - | Kompatibel mit niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser etc. | Kunststoff | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
57.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | Schlauchanschluss | - | Ø10 | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Mit Steckverbindung | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Kunststoff | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) |