Vorgesteuertes 2-Wege-Mindestdifferenzdruck-Magnetventil, Serie VXZ (Teilenummern - CAD Download)

Vorgesteuertes 2-Wege-Mindestdifferenzdruck-Magnetventil, Serie VXZ
SMC freut sich, sein verbessertes, universelles 2/2-Wege-Magnetventil der Serie VXZ vorzustellen. Die pilotgesteuerte Serie VXZ ohne Mindestdifferenzdruck kann sowohl für Medien mit geringem Druck als auch für geringes Vakuum eingesetzt werden und ist - weil sie ohne Druckluft betätigt wird - äußerst einfach einzubauen. Da die Ventile bis zu 27 % leichter und 4 % kleiner sind als herkömmliche Modelle, eignet sich die Serie VXZ besonders für leichte Maschinen und enge Zwischenräume. Weitere Merkmale der verbesserten Serie VXZ sind eine elastische Dämpfscheibe für eine geringere Geräuschentwicklung des Ventils und eine verlängerte Lebensdauer, die dank einer speziellen Bauweise erreicht wird; all dies ist Bestandteil unserer Bemühungen, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit unserer Produkte zu verbessern und den Vorsprung unserer Kunden im Wettbewerb zu vergrößern. Die Serie VXZ kann als Ausführung mit Beständigkeit gegenüber geringen Ozonkonzentrationen und als ölfreie Ausführung sowie in vielen Gehäusematerialien, mit Anschlussvarianten von ¼" bis 1" oder Steckverbindungen von Ø10 bis Ø12 bestellt werden. Weiterhin verfügt die Serie über eine verbesserte AUS-Ansprechzeit für Medien mit hoher Viskosität (z. B. für Öl). Die aktualisierte Serie VXZ eignet sich ideal für Anwendungen mit Druckluft, Wasser, Öl, Heißwasser und Hochtemperaturöl. Hierzu gehören Autowaschanlagen bis hin zu Ölleitungen in der verarbeitenden Industrie oder als Entlüftungsventil in Vakuumleitungen.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VXZ235AB

Teilenummer
VXZ235AB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohr-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Isolationsklasse Rohrdurchführung Ausführung (Details) Spannung Dichtungsmaterialien Verbindungsleitung Ausgang Richtung Option Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang

69.89 €

1 26 Arbeitstage WasserStandard / StaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/4-10-20~ 600~ 1HOhne100 V ACEPDM-OhneC37OhneHeißwasserOhneEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetische Ausführung Antriebstyp Stoßführung Anzahl der Magnetventile Ein Magnetventil
Anwendung Einzelstück IP IP65

Sie befinden sich auf der Seite für Vorgesteuertes 2-Wege-Mindestdifferenzdruck-Magnetventil, Serie VXZ, die Teilenummer ist VXZ235AB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXZ235AB.

Produktvarianten

Teilenummer
VXZ230AAB
VXZ230AABXB
VXZ230AAC
VXZ235AG
VXZ235AGA
VXZ235AGAXB
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohr-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Isolationsklasse Rohrdurchführung Ausführung (Details) Spannung Dichtungsmaterialien Verbindungsleitung Ausgang Richtung Option Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang

51.55 €

1 26 Arbeitstage LuftStandard / StaubgeschütztÖffnerNPT1/4-10-20~600~0.7BOhne24 V DCNBR-OhneAluminiumOhne-OhneEingegossenes Kabel

54.44 €

1 26 Arbeitstage LuftStandard / StaubgeschütztÖffnerNPT1/4-10-20~600~0.7BOhne24 V DCNBRStandardOhneAluminiumInbegriffen-OhneEingegossenes Kabel

61.03 €

1 26 Arbeitstage LuftStandard / StaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/4-10-20~600~0.7BOhne24 V DCNBR-Kompatibel mit niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser etc.AluminiumOhne-OhneEingegossenes Kabel

85.31 €

1 26 Arbeitstage WasserStandard / StaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/4-10-20~600~0.7HOhne24 V DCEPDM-OhneC37OhneHeißwasserOhneDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)

85.31 €

1 4 Arbeitstage WasserStandard / StaubgeschütztÖffnerG1/4-10-20~600~0,7HOhne24 V DCEPDM-OhneC37OhneHeißwasserOhneDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)

88.19 €

1 26 Arbeitstage WasserStandard / StaubgeschütztÖffnerG1/4-10-20~600~0.7HOhne24 V DCEPDMStandardOhneC37InbegriffenHeißwasserOhneDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)

Technischer Support