Energiesparendes, direkt betätigtes 2-Wege-Magnetventil, Serie VXE21 / 22 / 23 (Teilenummern - CAD Download)

Energiesparendes, direkt betätigtes 2-Wege-Magnetventil, Serie VXE21 / 22 / 23
Die VXE-Serie ist Teil des Energiesparprogramms von SMC Deutschland. Die weiterentwickelten Magnetventile basieren auf der Serie VX, sind aber wesentlich günstiger im Verbrauch. Im Haltezustand liegt die Leistungsaufnahme aufgrund der Pulsweitenmodulation rund ein Drittel niedriger als bei den Vorgängermodellen. Das wirkt sich positiv auf die Spulenwärme aus: Je weniger Strom die Spule für das Ansteuern benötigt, desto geringer ist die Spulentemperatur. Die Spulenwärme lässt sich damit fast halbieren. Auch die CO2-Emission ist geringer.Als Medium können Wasser, Druckluft und Öl verwendet werden. Die Magnetventile sind RoHS-konform und erfüllen zudem die Schutzart IP65. Die VXE-Serie ist als Einzeleinheit oder als Mehrfachanschlussplatte in vielen Größen erhältlich. Darüber hinaus ist sie mit 12 oder 24 Volt Gleichstrom lieferbar. Die Serien VXE und VX sind kompatibel, so dass Ventilspulen der herkömmlichen Serie mit einem neuen, energiesparenden Modell ersetzt werden können.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VXE2120L-02-5T1

Teilenummer
VXE2120L-02-5T1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anwendung Spannung Dichtungsmaterialien Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Energieverbrauch
(W)
Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang

66.44 €

1 26 Arbeitstage WasserStandard / Staubgeschützt[Rc (R)] Rc1/43-20~60Einzelstückb: 24 V DCFKMSUSOhneStandard1,5Mit LeuchteMit Leitung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetische Ausführung Schalterausführung Öffner Antriebstyp Linearbewegung, Ausführung
Anzahl der Magnetventile Ein Magnetventil IP IP65 Isolationsklasse B

Sie befinden sich auf der Seite für Energiesparendes, direkt betätigtes 2-Wege-Magnetventil, Serie VXE21 / 22 / 23, die Teilenummer ist VXE2120L-02-5T1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXE2120L-02-5T1.

Produktvarianten

Teilenummer
VXE2110-01-6D1
VXE2110-01-6G1
VXE2110-01F-5D1
VXE2120L-02F-5D1-B
VXE2120M-01F-5D1
VXE2120M-01F-5D1-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anwendung Spannung Dichtungsmaterialien Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Energieverbrauch
(W)
Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang

46.11 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStandard / Staubgeschützt[Rc (R)] Rc1/82-20~60Einzelstücka: 12 V DCNBRC37OhneStandard1,5OhneDIN-Klemme

33.21 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStandard / Staubgeschützt[Rc (R)] Rc1/82-20~60Einzelstücka: 12 V DCNBRC37OhneStandard1,5OhneEingegossenes Kabel

46.11 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStandard / StaubgeschütztG1/82-20~60Einzelstückb: 24 V DCNBRC37OhneStandard1,5Mit LeuchteDIN-Klemme

66.48 €

1 26 Arbeitstage -Hohe Korrosionsbeständigkeit / Kein Öl / Standard / Strahlwassergeschützte Ausführung / StaubgeschütztG1/4--20~ 60Einzelstückb: 24 V DCFKMSUSInbegriffenÖlfrei1,5OhneDIN-Klemme

75.23 €

1 26 Arbeitstage LuftStandard / StaubgeschütztG1/83-20~60Einzelstückb: 24 V DCFKMSUSOhneStandard1,5Mit LeuchteDIN-Klemme

76.61 €

1 26 Arbeitstage LuftStandard / StaubgeschütztG1/83-20~60Einzelstückb: 24 V DCFKMSUSInbegriffenStandard1,5Mit LeuchteDIN-Klemme

Technischer Support