Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXE2221H-5DL1
Teilenummer
|
---|
VXE2221H-5DL1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anwendung | Spannung | Dichtungsmaterialien | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | - | - | 3 | -20~60 | Mehrere Anschlüssen | b: 24 V DC | FKM | SUS | Ohne | Standard | 2,3 | Mit Leuchte | DIN-Anschluss / mit Licht |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Schalterausführung | Öffner | Antriebstyp | Linearbewegung, Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil | IP | IP65 | Isolationsklasse | B |
Sie befinden sich auf der Seite für Energiesparendes, direkt betätigtes 2-Wege-Magnetventil, Serie VXE21 / 22 / 23, die Teilenummer ist VXE2221H-5DL1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXE2221H-5DL1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Details zur Ausführung
Energieverbrauch(W)
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VXE2110-01-6D1 |
VXE2110-01-6G1 |
VXE2110-01F-5D1 |
VXE2221V-00-5D1 |
VXE2221V-00-5DL1 |
VXE2221V-00-5DO1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anwendung | Spannung | Dichtungsmaterialien | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Standard / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 2 | -20~60 | Einzelstück | a: 12 V DC | NBR | C37 | Ohne | Standard | 1,5 | Ohne | DIN-Klemme | ||
33.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Standard / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 2 | -20~60 | Einzelstück | a: 12 V DC | NBR | C37 | Ohne | Standard | 1,5 | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
46.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Standard / Staubgeschützt | G | 1/8 | 2 | -20~60 | Einzelstück | b: 24 V DC | NBR | C37 | Ohne | Standard | 1,5 | Mit Leuchte | DIN-Klemme | ||
75.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Vakuum- | Standard / Staubgeschützt | - | - | 3 | -20~ 60 | Mehrere Anschlüssen | b: 24 V DC | FKM | Aluminium | Ohne | Standard | 2,3 | Mit Leuchte | DIN-Klemme | ||
81.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Vakuum- | Standard / Staubgeschützt | - | - | 3 | -20~60 | Mehrere Anschlüssen | b: 24 V DC | FKM | Aluminium | Ohne | Standard | 2,3 | Mit Leuchte | DIN-Anschluss / mit Licht | ||
72.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Vakuum- | Standard / Staubgeschützt | - | - | 3 | -20~60 | Mehrere Anschlüssen | b: 24 V DC | FKM | Aluminium | Ohne | Standard | 2,3 | Mit Leuchte | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) |