Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXE2320G-02F-5D1
Teilenummer
|
---|
VXE2320G-02F-5D1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anwendung | Spannung | Dichtungsmaterialien | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Standard / Staubgeschützt | G | 1/4 | 3 | -20~ 60 | Einzelstück | b: 24 V DC | NBR | SUS | Ohne | Standard | 3 | Mit Leuchte | DIN-Klemme |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Schalterausführung | Öffner | Antriebstyp | Linearbewegung, Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil | IP | IP65 | Isolationsklasse | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Ausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Details zur Ausführung
Energieverbrauch(W)
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften