Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXR2260-10-4D
Teilenummer
|
---|
VXR2260-10-4D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Details zur Ausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Gehäusegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1 | 220 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | Standard | DIN-Klemme | 25 A |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Betriebsumgebung | Standard | Antriebstyp | Mit Führung |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil | Anwendung | Einzelstück | Isolationsklasse | B |
Grundwerkstoff | CAC408, Kupfer |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserschlagentlastung, vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil Serie VXR21 / 22 / 23, die Teilenummer ist VXR2260-10-4D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXR2260-10-4D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Verbindungsausführung
Ausführung
Schalterausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Details zur Ausführung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Gehäusegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VXR2150-04-7D |
VXR2150-04F-4D |
VXR2150-04F-4DL |
VXR2260-10-5DZ |
VXR2260-10-5G |
VXR2260-10-7D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Flüssigkeit | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Details zur Ausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Gehäusegröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 240 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | Standard | DIN-Klemme | 20A | ||
226.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Schließer | G | 1/2 | 220 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | Standard | DIN-Klemme | 20A | ||
236.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Schließer | G | 1/2 | 220 V AC 50/60 Hz | NBR | Mit Leuchte | Standard | DIN-Klemme | 20A | ||
277.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1 | 24 V DC | NBR | Spannung / mit Licht | Standard | DIN-Klemme | 25 A | ||
253.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1 | 24 V DC | NBR | Ohne | Standard | Eingegossenes Kabel | 25 A | ||
265.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1 | 240 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | Standard | DIN-Klemme | 25 A |