Direkt betätigtes 3-Wege-Magnetventil, Serie VX31 / 32 / 33 (Teilenummern - CAD Download)

Direkt betätigtes 3-Wege-Magnetventil, Serie VX31 / 32 / 33
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
Die direktbetätigten 3/2-Wege-Magnetventile der Serie VX31/32/33 können für eine Vielzahl von Medien eingesetzt werden. Bei Verwendung mit einer Mehrfachanschlussplatte kann die Konfiguration von N.C. zu N.O. und von N.O. zu N.C. geändert werden, einfach durch Tauschen einer Dichtung. Die Ventile können leicht ausgewechselt werden, ohne dass bestehende Leitungen ausgewechselt werden müssen.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VX3120V-01F-5DO1

Teilenummer
VX3120V-01F-5DO1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Anwendung Isolationsklasse Erworbene Standards Spannung Dichtungsmaterialien Option Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Energieverbrauch
(W)
Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Scheinleistung
(VA)

71.16 €

1 26 Arbeitstage Vakuum-StaubgeschütztÖffnerG1/82,2-20~40Null~0,7EinzelstückB-24 V DCFKMOhneC37OhneOhne4,5OhneFür DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetische Ausführung Antriebstyp Linearbewegung, Ausführung IP IP65

Sie befinden sich auf der Seite für Direkt betätigtes 3-Wege-Magnetventil, Serie VX31 / 32 / 33, die Teilenummer ist VX3120V-01F-5DO1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VX3120V-01F-5DO1.

Produktvarianten

Teilenummer
VX3110-01-5D1-B
VX3110-01-5DL1
VX3110-01-5DO1
VX3120V-01F-5DZ1
VX3120V-01F-JDR1
VX3120Z-01F-5DO1-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Anwendung Isolationsklasse Erworbene Standards Spannung Dichtungsmaterialien Option Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Energieverbrauch
(W)
Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Scheinleistung
(VA)

51.68 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/81.5-20~40Null~1EinzelstückBCE24 V DCNBROhneC37InbegriffenOhne4,5OhneDIN-Klemme-

57.16 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/81.5-20~40Null~1EinzelstückBCE24 V DCNBROhneC37OhneOhne4,5OhneDIN-Anschluss / mit Licht-

47.44 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/81.5-20~40Null~1EinzelstückBCE24 V DCNBROhneC37OhneOhne4,5OhneFür DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen)-

82.27 €

1 26 Arbeitstage Vakuum-StaubgeschütztÖffnerG1/82,2-20~40Null~0,7EinzelstückBCE24 V DCFKMOhneC37OhneOhne4,5OhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte-

73.95 €

1 26 Arbeitstage Vakuum-StaubgeschütztÖffnerG1/82,2-20~60Null~0,7EinzelstückB-230 V AC 50/60 HzFKMOhneC37OhneOhne-Ausführung mit eingebautem VollweggleichrichterDIN-Klemme7

51.73 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStaubgeschütztÖffnerG1/82,2-20~40Null~0,7EinzelstückB-24 V DCNBRÖlfreiC37InbegriffenÖlfrei4,5OhneFür DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen)-

Technischer Support