Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VX3134V-01N-5GS1 |
VX3134V-02-5GS1 |
VX3135V-00-5GS1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Anwendung | Isolationsklasse | Erworbene Standards | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Scheinleistung (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | NPT | 1/8 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | Tülle mit Spannung | - | ||
73.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | FKM | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | Tülle mit Spannung | - | ||
73.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | - | - | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Mehrere Anschlüssen | B | CE | 24 V DC | FKM | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | Tülle mit Spannung | - |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Antriebstyp | Linearbewegung, Ausführung | IP | IP65 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Scheinleistung(VA)
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Details zur Ausführung
Energieverbrauch(W)
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften