Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VX3344Q-03F-JT1
Teilenummer
|
---|
VX3344Q-03F-JT1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Anwendung | Isolationsklasse | Erworbene Standards | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Scheinleistung (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dampf | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 3/8 | 4 | -20~60 | Null~0,3 | Einzelstück | H | - | 230 V AC 50/60 Hz | FFKM | Ohne | SUS/Ag | Ohne | Ohne | - | Ohne | Mit Leitung | - |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Antriebstyp | Linearbewegung, Ausführung | IP | IP65 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Direkt betätigtes 3-Wege-Magnetventil, Serie VX31 / 32 / 33, die Teilenummer ist VX3344Q-03F-JT1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VX3344Q-03F-JT1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Energieverbrauch(W)
Scheinleistung(VA)
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Details zur Ausführung
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VX3110-01-5D1-B |
VX3110-01-5DL1 |
VX3110-01-5DO1 |
VX3344S-02F-4G1 |
VX3344S-03F-4TZ1 |
VX3344V-02-5D1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Anwendung | Isolationsklasse | Erworbene Standards | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Scheinleistung (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 1.5 | -20~40 | Null~1 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
57.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 1.5 | -20~40 | Null~1 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Anschluss / mit Licht | - | ||
47.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 1.5 | -20~40 | Null~1 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) | - | ||
83.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dampf | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 4 | -20~60 | Null~0,3 | Einzelstück | H | - | 220 V AC 50/60 Hz | FFKM | Ohne | C37/cu | Ohne | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | - | ||
98.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dampf | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 3/8 | 4 | -20~60 | Null~0,3 | Einzelstück | H | - | 220 V AC 50/60 Hz | FFKM | Ohne | C37/cu | Ohne | Ohne | - | Ohne | Leitung mit Spannung und Licht | - | ||
115.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 4 | -20~40 | Null~0,3 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | FKM | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 10,5 | Ohne | DIN-Klemme | - |