Direkt betätigtes 3-Wege-Magnetventil, Serie VX31 / 32 / 33 (Teilenummern - CAD Download)

Direkt betätigtes 3-Wege-Magnetventil, Serie VX31 / 32 / 33
Die direktbetätigten 3/2-Wege-Magnetventile der Serie VX31/32/33 können für eine Vielzahl von Medien eingesetzt werden. Bei Verwendung mit einer Mehrfachanschlussplatte kann die Konfiguration von N.C. zu N.O. und von N.O. zu N.C. geändert werden, einfach durch Tauschen einer Dichtung. Die Ventile können leicht ausgewechselt werden, ohne dass bestehende Leitungen ausgewechselt werden müssen.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VX3220M-02-5DZ1-B

Teilenummer
VX3220M-02-5DZ1-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Anwendung Isolationsklasse Erworbene Standards Spannung Dichtungsmaterialien Option Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Energieverbrauch
(W)
Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Scheinleistung
(VA)

150.68 €

1 26 Arbeitstage Vakuum-StaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/42,2-20~40Null~1,2EinzelstückB-24 V DCFKMOhneSUSInbegriffenOhne7OhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetische Ausführung Antriebstyp Linearbewegung, Ausführung IP IP65

Technischer Support