Direkt betätigtes 3-Wege-Magnetventil, Serie VX31 / 32 / 33 (Teilenummern - CAD Download)

Direkt betätigtes 3-Wege-Magnetventil, Serie VX31 / 32 / 33
Die direktbetätigten 3/2-Wege-Magnetventile der Serie VX31/32/33 können für eine Vielzahl von Medien eingesetzt werden. Bei Verwendung mit einer Mehrfachanschlussplatte kann die Konfiguration von N.C. zu N.O. und von N.O. zu N.C. geändert werden, einfach durch Tauschen einer Dichtung. Die Ventile können leicht ausgewechselt werden, ohne dass bestehende Leitungen ausgewechselt werden müssen.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VX3230-02-5DZ1

Teilenummer
VX3230-02-5DZ1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Anwendung Isolationsklasse Erworbene Standards Spannung Dichtungsmaterialien Option Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Energieverbrauch
(W)
Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Scheinleistung
(VA)

76.73 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/43-20~40Null~0,6EinzelstückBCE24 V DCNBROhneC37OhneOhne7OhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetische Ausführung Antriebstyp Linearbewegung, Ausführung IP IP65

Sie befinden sich auf der Seite für Direkt betätigtes 3-Wege-Magnetventil, Serie VX31 / 32 / 33, die Teilenummer ist VX3230-02-5DZ1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VX3230-02-5DZ1.

Produktvarianten

Teilenummer
VX3110-01-5D1-B
VX3110-01-5DL1
VX3110-01-5DO1
VX3230-02-5DZ1-B
VX3230-02-5GS1-B
VX3230-02F-4DR1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Anwendung Isolationsklasse Erworbene Standards Spannung Dichtungsmaterialien Option Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Energieverbrauch
(W)
Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Scheinleistung
(VA)

51.68 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/81.5-20~40Null~1EinzelstückBCE24 V DCNBROhneC37InbegriffenOhne4,5OhneDIN-Klemme-

57.16 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/81.5-20~40Null~1EinzelstückBCE24 V DCNBROhneC37OhneOhne4,5OhneDIN-Anschluss / mit Licht-

47.44 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/81.5-20~40Null~1EinzelstückBCE24 V DCNBROhneC37OhneOhne4,5OhneFür DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen)-

78.18 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/43-20~40Null~0,6EinzelstückBCE24 V DCNBROhneC37InbegriffenOhne7OhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte-

69.15 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/43-20~40Null~0,6EinzelstückBCE24 V DCNBROhneC37InbegriffenOhne7OhneTülle mit Spannung-

68.39 €

1 26 Arbeitstage Luft / WasserStaubgeschütztÖffnerG1/43-20~60Null~0,6EinzelstückB-220 V AC 50/60 HzNBROhneC37OhneOhne-Ausführung mit eingebautem VollweggleichrichterDIN-Klemme9,5

Technischer Support