Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXV3130-01F-5DO1-B
Teilenummer
|
---|
VXV3130-01F-5DO1-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/8 | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | Inbegriffen | Standard | Ohne | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Linearbewegung, Ausführung | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil | Anwendung | Einzelstück |
IP | IP65 | Isolationsklasse | B |
Sie befinden sich auf der Seite für Direktgesteuertes 3-Anschluss-Magnetventil Serie VXV31 / VXV32 / VXV33 (für Vakuum-Pads / Einzelgerät) , die Teilenummer ist VXV3130-01F-5DO1-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXV3130-01F-5DO1-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Spannung
Dichtungsmaterialien
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Details zur Ausführung
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VXV3130-01-5D1 |
VXV3130-01F-5DO1 |
VXV3130-01F-5DZ1 |
VXV3130-01F-5DZ1-B |
VXV3130-01F-5GS1-B |
VXV3130-02F-5DL1-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | Ohne | Standard | Ohne | DIN-Klemme | ||
47.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/8 | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | Ohne | Standard | Ohne | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) | ||
58.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/8 | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | Ohne | Standard | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | ||
60.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/8 | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | Inbegriffen | Standard | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | ||
50.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/8 | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | Inbegriffen | Standard | Ohne | Tülle mit Spannung | ||
58.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/4 | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | Inbegriffen | Standard | Ohne | DIN-Anschluss / mit Licht |