Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VXV3130-02F-5DZ1 |
VXV3240-02F-5DZ1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/4 | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | Ohne | Standard | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | ||
76.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/4 | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | Ohne | Standard | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Linearbewegung, Ausführung | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil | Anwendung | Einzelstück |
IP | IP65 | Isolationsklasse | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Spannung
Dichtungsmaterialien
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Details zur Ausführung
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften