Direktgesteuertes 3-Anschluss-Magnetventil Serie VXV31 / VXV32 / VXV33 (für Vakuum-Pads / Einzelgerät) (Teilenummern)

Direktgesteuertes 3-Anschluss-Magnetventil Serie VXV31 / VXV32 / VXV33 (für Vakuum-Pads / Einzelgerät)
Magnetventile für den Einsatz mit verschiedenen Fluiden in einer Vielzahl von Anwendungen.
[Eigenschaften]
· Die Vakuumkreisseite ist für große Öffnungen geeignet. Die Druckversorgungsseite ist für Sauggreifer und hohe Drücke geeignet.
· Der Aufbau und die Abmessungen entsprechen denen der VX3-Serie.
· Verwendet spezielle magnetische Materialien.
· Seine spezielle Struktur vermindert metallische Geräusche während des Betriebs.
· Verwendet eine Montage mit Mutter und Gewinde für eine einfache Wartung.

(i)Hinweis

  • Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VXV3132HZ-01-5DZ1-B

Teilenummer
VXV3132HZ-01-5DZ1-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Spannung Dichtungsmaterialien Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang

110.27 €

1 26 Arbeitstage Schließer[Rc (R)] Rc1/8-20~4024 V DCFKMSUSInbegriffenÖlfreiOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetische Ausführung Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard
Antriebstyp Linearbewegung, Ausführung Anzahl der Magnetventile Ein Magnetventil Anwendung Einzelstück
IP IP65 Isolationsklasse B

Sie befinden sich auf der Seite für Direktgesteuertes 3-Anschluss-Magnetventil Serie VXV31 / VXV32 / VXV33 (für Vakuum-Pads / Einzelgerät) , die Teilenummer ist VXV3132HZ-01-5DZ1-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXV3132HZ-01-5DZ1-B.

Produktvarianten

Teilenummer
VXV3130-01F-5DZ1
VXV3130-01F-5DZ1-B
VXV3130-01F-5GS1-B
VXV3132HZ-01-5TZ1-B
VXV3132HZ-01F-5TZ1-B
VXV3240-02-5DL1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Spannung Dichtungsmaterialien Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang

58.55 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/8-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

60.00 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/8-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

50.97 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/8-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneTülle mit Spannung

109.66 €

1 26 Arbeitstage Schließer[Rc (R)] Rc1/8-20~4024 V DCFKMSUSInbegriffenÖlfreiOhneLeitung mit Spannung und Licht

109.66 €

1 26 Arbeitstage SchließerG1/8-20~4024 V DCFKMSUSInbegriffenÖlfreiOhneLeitung mit Spannung und Licht

75.34 €

1 26 Arbeitstage Öffner[Rc (R)] Rc1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Anschluss / mit Licht

Technischer Support