Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VNA203B-15A-B
Teilenummer
|
---|
VNA203B-15A-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Dichtungsmaterialien | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Ausführung mit Handbetrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Öl / Gas | [Öffner] 00015 | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 15 | -5~ 60 | - | - | FKM | Inbegriffen | Ohne | - | Ohne | Verriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich) |
Loading...
Betriebsumgebung | Standard | Antriebstyp | Mit Führung | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Spannung
CE-konform
Ausführung
Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Dichtungsmaterialien
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Ausführung mit Handbetrieb
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften