Prozessventil, 2-Wege-Ventil für Druckluft- und Luft-Hydraulikkreissteuerung, Serie VNA (Teilenummern - CAD Download)

Prozessventil, 2-Wege-Ventil für Druckluft- und Luft-Hydraulikkreissteuerung, Serie VNA
Das Prozessventil Modell VNA ist zur Steuerung von Druckluft- und Niderdruckhydraulikkreisen geeignet.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VNA102A-8A

Teilenummer
VNA102A-8A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Magnetventile Spannung Dichtungsmaterialien Befestigungselement Funktionen CE-konform Verbindungsleitung elektrischer Eingang Ausführung mit Handbetrieb

60.18 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuft / Öl / GasSchließer[Rc (R)] Rc1/410-5~60--NBROhneOhne-OhneNicht verriegelbar, Steckausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Standard Antriebstyp Mit Führung Grundwerkstoff Aluminium
Anwendung Einzelstück

Sie befinden sich auf der Seite für Prozessventil, 2-Wege-Ventil für Druckluft- und Luft-Hydraulikkreissteuerung, Serie VNA, die Teilenummer ist VNA102A-8A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VNA102A-8A.

Produktvarianten

Teilenummer
VNA101A-6A-B
VNA101A-8A
VNA101A-8A-B
VNA102A-8A-B
VNA102A-F10A
VNA102A-F10A-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Magnetventile Spannung Dichtungsmaterialien Befestigungselement Funktionen CE-konform Verbindungsleitung elektrischer Eingang Ausführung mit Handbetrieb

62.89 €

1 4 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuft / Öl / GasÖffner[Rc (R)] Rc1/810-5~60--NBRInbegriffenOhne-OhneVerriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich)

60.18 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuft / Öl / GasÖffner[Rc (R)] Rc1/410-5~60--NBROhneOhne-OhneNicht verriegelbar, Steckausführung

62.89 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuft / Öl / GasÖffner[Rc (R)] Rc1/410-5~60--NBRInbegriffenOhne-OhneVerriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich)

62.97 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuft / Öl / GasSchließer[Rc (R)] Rc1/410-5~60--NBRInbegriffenOhne-OhneVerriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich)

60.18 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuft / Öl / GasSchließerG3/810-5~60--NBROhneOhne-OhneNicht verriegelbar, Steckausführung

62.89 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuft / Öl / GasSchließerG3/810-5~60--NBRInbegriffenOhne-OhneVerriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich)

Technischer Support