Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VNA603A-40A
Teilenummer
|
---|
VNA603A-40A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Dichtungsmaterialien | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Ausführung mit Handbetrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft / Öl / Gas | [Öffner] 00015 | [Rc (R)] Rc | 1 1/2 | 40 | -5~60 | - | - | NBR | Ohne | Ohne | - | Ohne | Nicht verriegelbar, Steckausführung |
Loading...
Betriebsumgebung | Standard | Antriebstyp | Mit Führung | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück |
Sie befinden sich auf der Seite für Prozessventil, 2-Wege-Ventil für Druckluft- und Luft-Hydraulikkreissteuerung, Serie VNA, die Teilenummer ist VNA603A-40A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VNA603A-40A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Spannung
CE-konform
Ausführung
Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Dichtungsmaterialien
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Ausführung mit Handbetrieb
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VNA101A-6A-B |
VNA101A-8A |
VNA101A-8A-B |
VNA603A-F40A |
VNA611A-40A-3D-Q |
VNA611A-40A-3DZ-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Dichtungsmaterialien | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Ausführung mit Handbetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft / Öl / Gas | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 10 | -5~60 | - | - | NBR | Inbegriffen | Ohne | - | Ohne | Verriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich) | ||
60.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft / Öl / Gas | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 10 | -5~60 | - | - | NBR | Ohne | Ohne | - | Ohne | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
62.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft / Öl / Gas | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 10 | -5~60 | - | - | NBR | Inbegriffen | Ohne | - | Ohne | Verriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich) | ||
227.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft / Öl / Gas | Öffner | G | 1 1/2 | 40 | -5~60 | - | - | NBR | Ohne | Ohne | - | Ohne | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
275.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Öl / Gas | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 1/2 | 40 | -5~50 | Ein Magnetventil | 110 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | Ce-konformes Produkt | - | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
282.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Öl / Gas | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 1/2 | 40 | -5~50 | Ein Magnetventil | 110 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | Ce-konformes Produkt | - | DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung |