Prozessventil, 2-Wege-Ventil für Druckluft- und Luft-Hydraulikkreissteuerung, Serie VNA (Teilenummern - CAD Download)

Prozessventil, 2-Wege-Ventil für Druckluft- und Luft-Hydraulikkreissteuerung, Serie VNA
A 2 port valve for compressed air and air-hydro circuit control made by SMC.
[Features]
· A universal 2 port valve exclusively for controlling air pressure systems and air-hydro circuits
· Cylinder actuation by external pilot air
· Balance poppet type that allows normal and reverse flow
· Can be operated at 0 MPa
· Wide variations

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VNA102B-8A

Teilenummer
VNA102B-8A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Magnetventile Spannung Dichtungsmaterialien Befestigungselement Funktionen CE-konform Verbindungsleitung elektrischer Eingang Ausführung mit Handbetrieb

65.55 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungÖl / GasSchließer[Rc (R)] Rc1/410-5~60--FKMOhneOhne-OhneNicht verriegelbar, Steckausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Standard Antriebstyp Mit Führung Grundwerkstoff Aluminium
Anwendung Einzelstück

Sie befinden sich auf der Seite für Prozessventil, 2-Wege-Ventil für Druckluft- und Luft-Hydraulikkreissteuerung, Serie VNA, die Teilenummer ist VNA102B-8A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VNA102B-8A.

Produktvarianten

Teilenummer
VNA101A-6A-B
VNA101A-8A
VNA101A-8A-B
VNA102B-F10A
VNA102B-F10A-B
VNA102C-10A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Magnetventile Spannung Dichtungsmaterialien Befestigungselement Funktionen CE-konform Verbindungsleitung elektrischer Eingang Ausführung mit Handbetrieb

62.89 €

1 4 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuft / Öl / GasÖffner[Rc (R)] Rc1/810-5~60--NBRInbegriffenOhne-OhneVerriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich)

60.18 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuft / Öl / GasÖffner[Rc (R)] Rc1/410-5~60--NBROhneOhne-OhneNicht verriegelbar, Steckausführung

62.89 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuft / Öl / GasÖffner[Rc (R)] Rc1/410-5~60--NBRInbegriffenOhne-OhneVerriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich)

65.55 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungÖl / GasSchließerG3/810-5~60--FKMOhneOhne-OhneNicht verriegelbar, Steckausführung

68.27 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungÖl / GasSchließerG3/810-5~60--FKMInbegriffenOhne-OhneVerriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich)

62.27 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, Ausführung-Schließer[Rc (R)] Rc3/810-5~ 60--EPROhneOhne-OhneNicht verriegelbar, Steckausführung

Technischer Support