Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VNB212B-15A-4D-Q
Teilenummer
|
---|
VNB212B-15A-4D-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Ausführung mit Handbetrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Mit Führung | - | 15 | -5~50 | Ein Magnetventil | 220 V AC 50/60 Hz | FKM | Standardausführung | Bronze | Ohne | Ce-konformes Produkt | - | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft / Wasser / Vakuum- / Öl / Gas | Betriebsumgebung | Standard | Anwendung | Einzelstück |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Prozessventil, 2-Wege-Ventil für Durchflussregelung, Serie VNB, die Teilenummer ist VNB212B-15A-4D-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VNB212B-15A-4D-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Rohrflansch, Nenn-Ø
CE-konform
Ausführung
Ausführung
Schalterausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Ausführung mit Handbetrieb
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VNB102A-6A-B |
VNB102A-8A |
VNB102A-8A-B |
VNB212B-F10A-5D-Q |
VNB212B-F15A-5D-Q |
VNB212B-T15A-5D-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Ausführung mit Handbetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | - | - | NBR | Standardausführung | Bronze | Inbegriffen | Ohne | - | Ohne | Verriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich) | ||
58.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | - | - | NBR | Standardausführung | Bronze | Ohne | Ohne | - | Ohne | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
61.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | - | - | NBR | Standardausführung | Bronze | Inbegriffen | Ohne | - | Ohne | Verriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich) | ||
112.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Schließer | G | 3/8 | Mit Führung | - | 15 | -5~50 | Ein Magnetventil | 24 V DC | FKM | Standardausführung | Bronze | Ohne | Ce-konformes Produkt | - | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
112.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Schließer | G | 1/2 | Mit Führung | - | 15 | -5~50 | Ein Magnetventil | 24 V DC | FKM | Standardausführung | Bronze | Ohne | Ce-konformes Produkt | - | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
112.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Schließer | NPTF | 1/2 | Mit Führung | - | - | -5~50 | Ein Magnetventil | - | FKM | Standardausführung | Bronze | Ohne | - | CE-konformes Produkt | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung |