Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VNB512AV-F32A-5D-Q
Teilenummer
|
---|
VNB512AV-F32A-5D-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Ausführung mit Handbetrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Schließer | G | 1 1/4 | Mit Führung | - | 32 | -5~50 | Ein Magnetventil | 24 V DC | NBR | Ausführung Pilotluft | Bronze | Ohne | Ce-konformes Produkt | - | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft / Wasser / Vakuum- / Öl / Gas | Betriebsumgebung | Standard | Anwendung | Einzelstück |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Prozessventil, 2-Wege-Ventil für Durchflussregelung, Serie VNB, die Teilenummer ist VNB512AV-F32A-5D-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VNB512AV-F32A-5D-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrflansch, Nenn-Ø
CE-konform
Ausführung
Ausführung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Ausführung mit Handbetrieb
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VNB102A-6A-B |
VNB102A-8A |
VNB102A-8A-B |
VNB512BS-32A-5DZ-Q |
VNB514A-32A-5D-Q |
VNB514A-32A-5DZ-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Ausführung mit Handbetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | - | - | NBR | Standardausführung | Bronze | Inbegriffen | Ohne | - | Ohne | Verriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich) | ||
58.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | - | - | NBR | Standardausführung | Bronze | Ohne | Ohne | - | Ohne | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
61.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | - | - | NBR | Standardausführung | Bronze | Inbegriffen | Ohne | - | Ohne | Verriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich) | ||
475.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | Mit Führung | - | 32 | -5~50 | Ein Magnetventil | 24 V DC | FKM | Standardausführung | Edelstahl | Ohne | Ce-konformes Produkt | - | DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
292.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | Mit Führung | - | 22 | -5~50 | Ein Magnetventil | 24 V DC | NBR | Standardausführung | Bronze | Ohne | Ce-konformes Produkt | - | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
300.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | Mit Führung | - | 22 | -5~50 | Ein Magnetventil | 24 V DC | NBR | Standardausführung | Bronze | Ohne | Ce-konformes Produkt | - | DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung |