Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VNB202AS-F10A
Teilenummer
|
---|
VNB202AS-F10A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Ausführung mit Handbetrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Schließer | G | 3/8 | Mit Führung | - | 15 | -5~60 | - | - | NBR | Standardausführung | Edelstahl | Ohne | Ohne | - | Ohne | Nicht verriegelbar, Steckausführung |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft / Wasser / Vakuum- / Öl / Gas | Betriebsumgebung | Standard | Anwendung | Einzelstück |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Prozessventil, 2-Wege-Ventil für Durchflussregelung, Serie VNB, die Teilenummer ist VNB202AS-F10A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VNB202AS-F10A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrflansch, Nenn-Ø
Spannung
CE-konform
Ausführung
Ausführung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Öffnungs-Ø(mm)
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Ausführung mit Handbetrieb
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VNB102A-6A-B |
VNB102A-8A |
VNB102A-8A-B |
VNB202AS-F15A |
VNB202AS-N10A |
VNB202AS-N15A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Ausführung mit Handbetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | - | - | NBR | Standardausführung | Bronze | Inbegriffen | Ohne | - | Ohne | Verriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich) | ||
58.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | - | - | NBR | Standardausführung | Bronze | Ohne | Ohne | - | Ohne | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
61.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | - | - | NBR | Standardausführung | Bronze | Inbegriffen | Ohne | - | Ohne | Verriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich) | ||
153.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Schließer | G | 1/2 | Mit Führung | - | 15 | -5~60 | - | - | NBR | Standardausführung | Edelstahl | Ohne | Ohne | - | Ohne | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
153.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Schließer | NPT | 3/8 | Mit Führung | - | 15 | -5~60 | - | - | NBR | Standardausführung | Edelstahl | Ohne | Ohne | - | Ohne | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
153.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Schließer | NPT | 1/2 | Mit Führung | - | 15 | -5~60 | - | - | NBR | Standardausführung | Edelstahl | Ohne | Ohne | - | Ohne | Nicht verriegelbar, Steckausführung |