Prozessventil, 2-Wege-Ventil für Durchflussregelung, Serie VNB (Teilenummern - CAD Download)

Prozessventil, 2-Wege-Ventil für Durchflussregelung, Serie VNB
Das Modell VNB für Durchflusssteuerung erlaubt Anwendungen mit einem breiten Spektrum an Medien, wie Druckluft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VNB102AS-6A

Teilenummer
VNB102AS-6A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp Rohrflansch, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Magnetventile Spannung Dichtungsmaterialien Option Grundwerkstoff Befestigungselement Funktionen CE-konform Verbindungsleitung elektrischer Eingang Ausführung mit Handbetrieb

77.53 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungSchließer[Rc (R)] Rc1/8Mit Führung-7-5~60--NBRStandardausführungEdelstahlOhneOhne-OhneNicht verriegelbar, Steckausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Luft / Wasser / Vakuum- / Öl / Gas Betriebsumgebung Standard Anwendung Einzelstück

Sie befinden sich auf der Seite für Prozessventil, 2-Wege-Ventil für Durchflussregelung, Serie VNB, die Teilenummer ist VNB102AS-6A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VNB102AS-6A.

Produktvarianten

Teilenummer
VNB102A-6A-B
VNB102A-8A
VNB102A-8A-B
VNB102AS-8A
VNB102AS-F10A
VNB102AS-F6A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp Rohrflansch, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Magnetventile Spannung Dichtungsmaterialien Option Grundwerkstoff Befestigungselement Funktionen CE-konform Verbindungsleitung elektrischer Eingang Ausführung mit Handbetrieb

61.61 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungSchließer[Rc (R)] Rc1/8Mit Führung-7-5~60--NBRStandardausführungBronzeInbegriffenOhne-OhneVerriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich)

58.85 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungSchließer[Rc (R)] Rc1/4Mit Führung-7-5~60--NBRStandardausführungBronzeOhneOhne-OhneNicht verriegelbar, Steckausführung

61.56 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungSchließer[Rc (R)] Rc1/4Mit Führung-7-5~60--NBRStandardausführungBronzeInbegriffenOhne-OhneVerriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich)

77.53 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungSchließer[Rc (R)] Rc1/4Mit Führung-7-5~60--NBRStandardausführungEdelstahlOhneOhne-OhneNicht verriegelbar, Steckausführung

77.53 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungSchließerG3/8Mit Führung-7-5~60--NBRStandardausführungEdelstahlOhneOhne-OhneNicht verriegelbar, Steckausführung

77.53 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungSchließerG1/8Mit Führung-7-5~ 60--NBRStandardausführungEdelstahlOhneOhne-OhneNicht verriegelbar, Steckausführung

Technischer Support