Ventil für Kühlmittel, Serie SGC, externes Vorsteuermagnetventil, pneumatisch betätigt (Teilenummern - CAD Download)

Ventil für Kühlmittel, Serie SGC, externes Vorsteuermagnetventil, pneumatisch betätigt
[Features]
· Prevents vibrations to the shaft sliding part, increasing the lifespan of rubber parts. It also helps improve the valve sealing performance.
· Completely stops the leakage of coolant fluid. The scraper effect provides double the safety performance.
· The sealing material can also be selected (NBR, FKM).
· Includes a function for checking whether the valve is open or closed. Mountable on either side (SGC2/3/4 only).
· Prevents the loss of grease, increasing its service life.
· External pilot solenoid type and air operated type.
· Series: SGC200/SGC300SGC400.
· Valve type: N.C./N.O.

(i)Hinweis

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SGC421B-1625Y-5D

Teilenummer
SGC421B-1625Y-5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp Öffnungs-Ø
(mm)
Spannung Dichtungsmaterialien Option Befestigungselement Länge der Verbindungsleitung
(mm)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang Integriertes Pilotventil Geeigneter Schalter Anzahl der Schalter Ausführung mit Handbetrieb

329.74 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungÖffner[Rc (R)] Rc1Mit Führung1524 V DCFKMOhneOhne Befestigungselement500DIN-Klemme (Klemmenabstand: 11 mm)0,35‑W Ausführung (V116)Ohne Signalgeber (ohne Magnet)2 Stk.Nicht verriegelbar, Steckausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Kühlmittel Betriebsumgebung Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::50
Anzahl der Magnetventile Ein Magnetventil Anwendung Einzelstück IP IP65

Technischer Support