Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SGC321A-10G20Y-5WZ
Teilenummer
|
---|
SGC321A-10G20Y-5WZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Befestigungselement | Länge der Verbindungsleitung (mm) | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Integriertes Pilotventil | Geeigneter Schalter | Anzahl der Schalter | Ausführung mit Handbetrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.18 € | 1 | 39 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öffner | G | 3/4 | Mit Führung | 14 | 24 V DC | NBR | Mit Leuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | 500 | M12-Steckverbinder (4 Pin Spezifikation) | 0,35‑W Ausführung (V116) | Ohne Signalgeber (ohne Magnet) | 2 Stk. | Nicht verriegelbar, Steckausführung |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Kühlmittel | Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::50 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil | Anwendung | Einzelstück | IP | IP65 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ventil für Kühlmittel, Serie SGC, externes Vorsteuermagnetventil, pneumatisch betätigt, die Teilenummer ist SGC321A-10G20Y-5WZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SGC321A-10G20Y-5WZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Befestigungselement
Länge der Verbindungsleitung(mm)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Integriertes Pilotventil
Geeigneter Schalter
Anzahl der Schalter
Ausführung mit Handbetrieb
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SGC221A-0510Y-5DZ-B1 |
SGC221A-0510Y-5DZ-M |
SGC221A-0510Y-5TZ |
SGC321A-10G20Y-5WZ-M |
SGC321A-1620Y-5DO |
SGC321A-1620Y-5DZ-B1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Befestigungselement | Länge der Verbindungsleitung (mm) | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Integriertes Pilotventil | Geeigneter Schalter | Anzahl der Schalter | Ausführung mit Handbetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | 15 | 24 V DC | NBR | Mit Leuchte und Überspannungsschutz | Halterung auf der linken Seite | 500 | DIN-Klemme (Klemmenabstand: 11 mm) | 0,35‑W Ausführung (V116) | Ohne Signalgeber (ohne Magnet) | 2 Stk. | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
227.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | 15 | 24 V DC | NBR | Mit Leuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | 500 | DIN-Klemme (Klemmenabstand: 11 mm) | 0,35‑W Ausführung (V116) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | 2 Stk. | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
220.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | 15 | 24 V DC | NBR | Mit Leuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | 500 | Leitung (Pilotventil V116 nur) | 0,35‑W Ausführung (V116) | Ohne Signalgeber (ohne Magnet) | 2 Stk. | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
307.58 € | 1 | 28 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öffner | G | 3/4 | Mit Führung | 14 | 24 V DC | NBR | Mit Leuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | 500 | M12-Steckverbinder (4 Pin Spezifikation) | 0,35‑W Ausführung (V116) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | 2 Stk. | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
273.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/4 | Mit Führung | 12 | 24 V DC | NBR | Ohne | Ohne Befestigungselement | 500 | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | 0,35‑W Ausführung (V116) | Ohne Signalgeber (ohne Magnet) | 2 Stk. | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
289.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/4 | Mit Führung | 12 | 24 V DC | NBR | Mit Leuchte und Überspannungsschutz | Halterung auf der linken Seite | 500 | DIN-Klemme (Klemmenabstand: 11 mm) | 0,35‑W Ausführung (V116) | Ohne Signalgeber (ohne Magnet) | 2 Stk. | Nicht verriegelbar, Steckausführung |