Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VNC114A-8A-5DZ-Q
Teilenummer
|
---|
VNC114A-8A-5DZ-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 7 | -5~50 | 24 V DC | NBR | Mit Leuchte | Ohne | Ce-konformes Produkt | - | DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Kühlmittel | Betriebsumgebung | Standard | Antriebstyp | Mit Führung |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil | Anwendung | Einzelstück | Grundwerkstoff | Gusseisen |
Ausführung mit Handbetrieb | Nicht verriegelbar, Steckausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Rohrflansch, Nenn-Ø
CE-konform
Ausführung
Ausführung
Schalterausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften