Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VNC414B-F25A-5D-Q
Teilenummer
|
---|
VNC414B-F25A-5D-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öffner | G | 1 | - | 16 | -5~50 | 24 V DC | FKM | Ohne | Ohne | Ce-konformes Produkt | - | DIN-Klemme |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Kühlmittel | Betriebsumgebung | Standard | Antriebstyp | Mit Führung |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil | Anwendung | Einzelstück | Grundwerkstoff | Gusseisen |
Ausführung mit Handbetrieb | Nicht verriegelbar, Steckausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für VNC, Luftbetätigtes Ventil / Externe Pilotluft, Ventil für Kühlmittel, Magnetventil, die Teilenummer ist VNC414B-F25A-5D-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VNC414B-F25A-5D-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrflansch, Nenn-Ø
CE-konform
Ausführung
Ausführung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VNC104A-6A-B |
VNC104A-8A |
VNC104A-F6A |
VNC414B-F25A-5DZ-Q |
VNC501A-32A |
VNC501B-32A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 7 | -5~60 | - | NBR | Ohne | Inbegriffen | Ohne | - | Ohne | ||
86.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 7 | -5~60 | - | NBR | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | ||
78.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Öffner | G | 1/8 | - | 7 | -5~60 | - | NBR | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | ||
277.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öffner | G | 1 | - | 16 | -5~50 | 24 V DC | FKM | Mit Leuchte | Ohne | Ce-konformes Produkt | - | DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz | ||
344.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | - | 32 | -5~60 | - | NBR | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | ||
360.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | - | 32 | -5~60 | - | FKM | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne |