VNC, Luftbetätigtes Ventil / Externe Pilotluft, Ventil für Kühlmittel, Magnetventil (Teilenummern - CAD Download)

VNC, Luftbetätigtes Ventil / Externe Pilotluft, Ventil für Kühlmittel, Magnetventil
VNC ist ein Ventil für Kältemittel und bietet eine große Auswahl an Anschlussgrößen und Varianten.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VNC712A-50A-5DZ-Q

Teilenummer
VNC712A-50A-5DZ-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohrflansch, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Spannung Dichtungsmaterialien Option Befestigungselement Funktionen CE-konform Verbindungsleitung elektrischer Eingang

557.82 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungSchließer[Rc (R)] Rc2-50-5~5024 V DCNBRMit LeuchteOhneCe-konformes Produkt-DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Kühlmittel Betriebsumgebung Standard Antriebstyp Mit Führung
Anzahl der Magnetventile Ein Magnetventil Anwendung Einzelstück Grundwerkstoff Gusseisen
Ausführung mit Handbetrieb Nicht verriegelbar, Steckausführung

Sie befinden sich auf der Seite für VNC, Luftbetätigtes Ventil / Externe Pilotluft, Ventil für Kühlmittel, Magnetventil, die Teilenummer ist VNC712A-50A-5DZ-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VNC712A-50A-5DZ-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VNC104A-6A-B
VNC104A-8A
VNC104A-F6A
VNC712B-50A-7DZ-Q
VNC714A-50A-5DZ-Q
VNC714B-50A-5DZ-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohrflansch, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Spannung Dichtungsmaterialien Option Befestigungselement Funktionen CE-konform Verbindungsleitung elektrischer Eingang

89.69 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungÖffner[Rc (R)] Rc1/8-7-5~60-NBROhneInbegriffenOhne-Ohne

86.90 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungÖffner[Rc (R)] Rc1/4-7-5~60-NBROhneOhneOhne-Ohne

78.69 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungÖffnerG1/8-7-5~60-NBROhneOhneOhne-Ohne

579.23 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungSchließer[Rc (R)] Rc2-50-5~50-FKMMit LeuchteOhneCe-konformes Produkt-DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz

631.56 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungÖffner[Rc (R)] Rc2-33-5~5024 V DCNBRMit LeuchteOhneCe-konformes Produkt-DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz

664.37 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungÖffner[Rc (R)] Rc2-33-5~5024 V DCFKMMit LeuchteOhneCe-konformes Produkt-DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz

Technischer Support