Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VNC201B-15A
Teilenummer
|
---|
VNC201B-15A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | 15 | -5~60 | - | FKM | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Kühlmittel | Betriebsumgebung | Standard | Antriebstyp | Mit Führung |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil | Anwendung | Einzelstück | Grundwerkstoff | Gusseisen |
Ausführung mit Handbetrieb | Nicht verriegelbar, Steckausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für VNC, Luftbetätigtes Ventil / Externe Pilotluft, Ventil für Kühlmittel, Magnetventil, die Teilenummer ist VNC201B-15A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VNC201B-15A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Rohrflansch, Nenn-Ø
Spannung
CE-konform
Ausführung
Ausführung
Schalterausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Dichtungsmaterialien
Option
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VNC104A-6A-B |
VNC104A-8A |
VNC104A-F6A |
VNC201B-15A-B |
VNC201B-F10A |
VNC201B-F10A-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Befestigungselement | Funktionen | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 7 | -5~60 | - | NBR | Ohne | Inbegriffen | Ohne | - | Ohne | ||
86.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 7 | -5~60 | - | NBR | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | ||
78.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Öffner | G | 1/8 | - | 7 | -5~60 | - | NBR | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | ||
129.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | 15 | -5~60 | - | FKM | Ohne | Inbegriffen | Ohne | - | Ohne | ||
121.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Öffner | G | 3/8 | - | 15 | -5~60 | - | FKM | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | ||
116.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Öffner | G | 3/8 | - | 15 | -5~60 | - | FKM | Ohne | Inbegriffen | Ohne | - | Ohne |