Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VNH111A-10A-5DZ-B-Q
Teilenummer
|
---|
VNH111A-10A-5DZ-B-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Befestigungselement | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 7.1 | 24 V DC | NBR | 3 Port | Inbegriffen | Ce-konformes Produkt | DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Kühlmittel | Betriebsumgebung | Standard | Schalterausführung | Öffner |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Mit Führung | Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::50 | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
Anwendung | Einzelstück | Grundwerkstoff | Gusseisen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Ausführung
Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften