Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VNH211B-15A-5DZ-Q
Teilenummer
|
---|
VNH211B-15A-5DZ-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Befestigungselement | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,099.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 8.7 | 24 V DC | FKM | 3 Port | Ohne | Ce-konformes Produkt | DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Kühlmittel | Betriebsumgebung | Standard | Schalterausführung | Öffner |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Mit Führung | Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::50 | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
Anwendung | Einzelstück | Grundwerkstoff | Gusseisen |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochdruck-Kühlschmierstoffventil, Serie VNH, 3,5 MPa / 7,0 MPa, die Teilenummer ist VNH211B-15A-5DZ-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VNH211B-15A-5DZ-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Ausführung
Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Befestigungselement
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VNH111B-10A |
VNH111B-10A-5DZ-Q |
VNH113A-10A-5DZ-B-Q |
VNH211B-N15A-3DZ-Q |
VNH213A-15A-5DZ-B-Q |
VNH213A-15A-5DZ-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Befestigungselement | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 7.1 | - | FKM | 3 Port | Ohne | Ohne | Ohne | ||
976.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 7.1 | 24 V DC | FKM | 3 Port | Ohne | Ce-konformes Produkt | DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz | ||
960.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 3.9 | 24 V DC | NBR | 3 Port | Inbegriffen | Ce-konformes Produkt | DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz | ||
1,099.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | NPT | 1/2 | 8.7 | 110 V AC | FKM | 3 Port | Ohne | Ce-konformes Produkt | DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz | ||
1,072.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 5.2 | 24 V DC | NBR | 3 Port | Inbegriffen | Ce-konformes Produkt | DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz | ||
1,031.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 5.2 | 24 V DC | NBR | 3 Port | Ohne | Ce-konformes Produkt | DIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz |