Hochdruck-Kühlschmierstoffventil, Serie VNH, 3,5 MPa / 7,0 MPa (Teilenummern - CAD Download)

Hochdruck-Kühlschmierstoffventil, Serie VNH, 3,5 MPa / 7,0 MPa
Das Hochdruckventil für Kältemittel der Serie VNH ist ideal zum Ölen, Staubausblasen und Kühlen.

(i)Hinweis

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VNH333B-20A-B

Teilenummer
VNH333B-20A-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Spannung Dichtungsmaterialien Option Befestigungselement Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang

1,259.79 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, Ausführung[Rc (R)] Rc3/413-FKM2 AnschlüsseInbegriffenOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Kühlmittel Betriebsumgebung Standard Schalterausführung Öffner
Antriebstyp Mit Führung Betriebstemperaturbereich(℃) -5::50 Anzahl der Magnetventile Ein Magnetventil
Anwendung Einzelstück Grundwerkstoff Gusseisen

Sie befinden sich auf der Seite für Hochdruck-Kühlschmierstoffventil, Serie VNH, 3,5 MPa / 7,0 MPa, die Teilenummer ist VNH333B-20A-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VNH333B-20A-B.

Produktvarianten

Teilenummer
VNH111B-10A
VNH111B-10A-5DZ-Q
VNH113A-10A-5DZ-B-Q
VNH411A-25A
VNH411A-25A-5DZ-B-Q
VNH411A-25A-5DZ-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Spannung Dichtungsmaterialien Option Befestigungselement Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang

842.50 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, Ausführung[Rc (R)] Rc3/87.1-FKM3 PortOhneOhneOhne

976.61 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische Ausführung[Rc (R)] Rc3/87.124 V DCFKM3 PortOhneCe-konformes ProduktDIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz

960.24 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische Ausführung[Rc (R)] Rc3/83.924 V DCNBR3 PortInbegriffenCe-konformes ProduktDIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz

1,561.29 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, Ausführung[Rc (R)] Rc114.3-NBR3 PortOhneOhneOhne

1,658.55 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische Ausführung[Rc (R)] Rc114.324 V DCNBR3 PortInbegriffenCe-konformes ProduktDIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz

1,603.98 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische Ausführung[Rc (R)] Rc114.324 V DCNBR3 PortOhneCe-konformes ProduktDIN-Klemme mit Leuchte und Überspannungsschutz

Technischer Support