Pneumatisch betätigte Einsteckbuchse mit integrierter Verschraubung, Serie LVC (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatisch betätigte Einsteckbuchse mit integrierter Verschraubung, Serie LVC
Reinraum-Ventile für Chemikalien der Serie LVC mit integrierten Verbindungen verhindern Restflüssigkeit in den Schlauchenden. Außerdem gewährleistet die Bauart des Gehäuses gleichmäßigen Durchfluss und minimiert toten Raum. Die spezielle Membrankonstruktion garantiert weiches Öffnen und Schließen, so dass sich keine Mikrobläschen bilden können. Ein spezieller Führungsring an der Kolbenstange verhindert seitliches Spiel des Ventilsitzes. Daraus resultiert eine höhere Lebensdauer der Dichtung und eine geringere Partikelbildung.

(i)Hinweis

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LVC22-S04-1

Teilenummer
LVC22-S04-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Antriebstyp Rohr-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Magnetventile Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Anwendung Option Grundwerkstoff Details zur Ausführung Funktionen Ausführung Pilotanschlussgewinde B-Anschluss, Größe Membran

386.85 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandard[Öffner] 00015Mit FührungØ440~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückMit Einstellung der DurchflussratePFAStandard-M5Ø4-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schlauchanschluss

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatisch betätigte Einsteckbuchse mit integrierter Verschraubung, Serie LVC, die Teilenummer ist LVC22-S04-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LVC22-S04-1.

Produktvarianten

Teilenummer
LVC20-S04-1-Z
LVC20-S04-V-Z
LVC20-S04-Z
LVC22-S06
LVC22-S06-1
LVC22-S07
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Antriebstyp Rohr-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Magnetventile Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Anwendung Option Grundwerkstoff Details zur Ausführung Funktionen Ausführung Pilotanschlussgewinde B-Anschluss, Größe Membran

387.15 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ440~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückMit Einstellung der DurchflussratePFAStandard-Rc 1/8Ø4-

368.27 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalien / Vakuum-StandardÖffnerMit FührungØ440~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückOhnePFAVakuum Spezifikation-Rc 1/8Ø4-

337.84 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ440~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückOhnePFAStandard-Rc 1/8Ø4-

307.11 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ640~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückOhnePFAStandard-M5Ø6-

356.35 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ640~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückMit Einstellung der DurchflussratePFAStandard-M5Ø6-

307.11 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ6.3540~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückOhnePFAStandard-M5Ø6.35-

Technischer Support