• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pneumatisch betätigte Einsteckbuchse mit integrierter Verschraubung, Serie LVC (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatisch betätigte Einsteckbuchse mit integrierter Verschraubung, Serie LVC
· An air operated valve with a body made of New PFA that displays outstanding corrosion resistance.
[Features]
· Guide ring that prevents internal leakage.
· PTFE diaphragm that prevents the formation of micro-bubbles.
· Prevents liquid from pooling.

(i)Hinweis

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LVC32-S08-1

Teilenummer
LVC32-S08-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Antriebstyp Rohr-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Magnetventile Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Anwendung Option Grundwerkstoff Details zur Ausführung Funktionen Ausführung Pilotanschlussgewinde B-Anschluss, Größe Membran

436.10 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandard[Öffner] 00015Mit FührungØ880~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückMit Einstellung der DurchflussratePFAStandard-Rc 1/8ø8-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schlauchanschluss

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatisch betätigte Einsteckbuchse mit integrierter Verschraubung, Serie LVC, die Teilenummer ist LVC32-S08-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LVC32-S08-1.

Produktvarianten

Teilenummer
LVC20-S04-1-Z
LVC20-S04-V-Z
LVC20-S04-Z
LVC32-S10
LVC32-S10-1
LVC32-S10-2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Antriebstyp Rohr-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Magnetventile Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Anwendung Option Grundwerkstoff Details zur Ausführung Funktionen Ausführung Pilotanschlussgewinde B-Anschluss, Größe Membran

387.15 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ440~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückMit Einstellung der DurchflussratePFAStandard-Rc 1/8Ø4-

368.27 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalien / Vakuum-StandardÖffnerMit FührungØ440~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückOhnePFAVakuum Spezifikation-Rc 1/8Ø4-

337.84 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ440~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückOhnePFAStandard-Rc 1/8Ø4-

351.68 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ1080~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückOhnePFAStandard-Rc 1/8ø10-

405.61 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ1080~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückMit Einstellung der DurchflussratePFAStandard-Rc 1/8ø10-

480.65 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ1080~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückMit BypassPFAStandard-Rc 1/8ø10-

Technischer Support