Pneumatisch betätigte Einsteckbuchse mit integrierter Verschraubung, Serie LVC (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatisch betätigte Einsteckbuchse mit integrierter Verschraubung, Serie LVC
Reinraum-Ventile für Chemikalien der Serie LVC mit integrierten Verbindungen verhindern Restflüssigkeit in den Schlauchenden. Außerdem gewährleistet die Bauart des Gehäuses gleichmäßigen Durchfluss und minimiert toten Raum. Die spezielle Membrankonstruktion garantiert weiches Öffnen und Schließen, so dass sich keine Mikrobläschen bilden können. Ein spezieller Führungsring an der Kolbenstange verhindert seitliches Spiel des Ventilsitzes. Daraus resultiert eine höhere Lebensdauer der Dichtung und eine geringere Partikelbildung.

(i)Hinweis

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LVC42-S13

Teilenummer
LVC42-S13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Antriebstyp Rohr-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Magnetventile Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Anwendung Option Grundwerkstoff Details zur Ausführung Funktionen Ausführung Pilotanschlussgewinde B-Anschluss, Größe Membran

405.61 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandard[Öffner] 00015Mit FührungØ12.7100~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückOhnePFAStandard-Rc 1/8ø12.7-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schlauchanschluss

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatisch betätigte Einsteckbuchse mit integrierter Verschraubung, Serie LVC, die Teilenummer ist LVC42-S13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LVC42-S13.

Produktvarianten

Teilenummer
LVC20-S03-Z
LVC20-S04
LVC20-S04-1-Z
LVC20-S04-V-Z
LVC20-S04-Z
LVC42-S13-1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Antriebstyp Rohr-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Magnetventile Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Anwendung Option Grundwerkstoff Details zur Ausführung Funktionen Ausführung Pilotanschlussgewinde B-Anschluss, Größe Membran

337.84 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ340~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückOhnePFAStandard-Rc 1/8ø3-

337.61 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ440~60Ein Magnetventil0.3~0.5EinzelstückOhnePFAStandard-Rc 1/8Ø4-

387.15 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ440~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückMit Einstellung der DurchflussratePFAStandard-Rc 1/8Ø4-

368.27 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalien / Vakuum-StandardÖffnerMit FührungØ440~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückOhnePFAVakuum Spezifikation-Rc 1/8Ø4-

337.84 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ440~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückOhnePFAStandard-Rc 1/8Ø4-

468.90 €

1 auf Anfrage Luftbetrieb, AusführungChemikalienStandardÖffnerMit FührungØ12.7100~60Ein Magnetventil0,3~0,5EinzelstückMit Einstellung der DurchflussratePFAStandard-Rc 1/8ø12.7-

Technischer Support