Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LVC22-S04-1
Teilenummer
|
---|
LVC22-S04-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Antriebstyp | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Anwendung | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Funktionen | Ausführung Pilotanschlussgewinde | B-Anschluss, Größe | Membran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.85 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Öffner] 00015 | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | M5 | Ø4 | - |
Loading...
Verbindungsausführung | Schlauchanschluss |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatisch betätigte Einsteckbuchse mit integrierter Verschraubung, Serie LVC, die Teilenummer ist LVC22-S04-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LVC22-S04-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Funktionen
Membran
Ausführung
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Antriebstyp
Rohr-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Grundwerkstoff
Details zur Ausführung
Ausführung Pilotanschlussgewinde
B-Anschluss, Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LVC20-S04-1-Z |
LVC20-S04-V-Z |
LVC20-S04-Z |
LVC22-S06 |
LVC22-S06-1 |
LVC22-S07 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Antriebstyp | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Anwendung | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Funktionen | Ausführung Pilotanschlussgewinde | B-Anschluss, Größe | Membran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387.15 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
368.27 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien / Vakuum- | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Vakuum Spezifikation | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
337.84 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
307.11 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | Ø6 | - | ||
356.35 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | M5 | Ø6 | - | ||
307.11 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6.35 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | Ø6.35 | - |