Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LVC42-S13
Teilenummer
|
---|
LVC42-S13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Antriebstyp | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Anwendung | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Funktionen | Ausführung Pilotanschlussgewinde | B-Anschluss, Größe | Membran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.61 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Öffner] 00015 | Mit Führung | Ø12.7 | 10 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø12.7 | - |
Loading...
Verbindungsausführung | Schlauchanschluss |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatisch betätigte Einsteckbuchse mit integrierter Verschraubung, Serie LVC, die Teilenummer ist LVC42-S13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LVC42-S13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Funktionen
B-Anschluss, Größe
Membran
Ausführung
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Antriebstyp
Rohr-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Grundwerkstoff
Details zur Ausführung
Ausführung Pilotanschlussgewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LVC20-S03-Z |
LVC20-S04 |
LVC20-S04-1-Z |
LVC20-S04-V-Z |
LVC20-S04-Z |
LVC42-S13-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Antriebstyp | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Anwendung | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Funktionen | Ausführung Pilotanschlussgewinde | B-Anschluss, Größe | Membran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.84 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø3 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø3 | - | ||
337.61 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0.3~0.5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
387.15 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
368.27 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien / Vakuum- | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Vakuum Spezifikation | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
337.84 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
468.90 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø12.7 | 10 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø12.7 | - |