Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LVA32-03-A
Teilenummer
|
---|
LVA32-03-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Funktionen | Ausführung Pilotanschlussgewinde | Membran | Spezifikationen | Material der Endplatte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475.90 € | 1 | auf Anfrage | Chemikalien | Standard | [Öffner] 00015 | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | 8 | 0~60 | 0,3~0,5 | Ohne | SUS | Ohne | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil | Anwendung | Einzelstück |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für LVA, Reinstmedien-Ventil für Chemikalien, pneumatisch betätigt, mit Gewinde, die Teilenummer ist LVA32-03-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LVA32-03-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Funktionen
Spezifikationen
Material der Endplatte
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Grundwerkstoff
Details zur Ausführung
Ausführung Pilotanschlussgewinde
Membran
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LVA10-01-D |
LVA10-01-E |
LVA10-01-G |
LVA32-03-A-V |
LVA32-03-A1 |
LVA32-03-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Funktionen | Ausführung Pilotanschlussgewinde | Membran | Spezifikationen | Material der Endplatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.13 € | 1 | auf Anfrage | Chemikalien | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Führung | 2 | 0~60 | 0,3~0,5 | Ohne | SUS | Ohne | - | M5 | NBR | - | - | ||
232.13 € | 1 | auf Anfrage | Chemikalien | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Führung | 2 | 0~60 | 0,3~0,5 | Ohne | SUS | Ohne | - | M5 | EPDM | - | - | ||
135.97 € | 1 | auf Anfrage | Chemikalien | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Führung | 2 | 0~60 | 0,3~0,5 | Ohne | PPS | Ohne | - | M5 | NBR | - | - | ||
506.39 € | 1 | auf Anfrage | Chemikalien / Vakuum- | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | 8 | 0~60 | 0,3~0,5 | Ohne | SUS | Vakuum Spezifikation | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
529.82 € | 1 | auf Anfrage | Chemikalien | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | 8 | 0~60 | 0,3~0,5 | Mit Einstellung der Durchflussrate | SUS | Ohne | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
161.84 € | 1 | auf Anfrage | Chemikalien | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | 8 | 0~60 | 0,3~0,5 | Ohne | PPS | Ohne | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - |