LVA, Reinstmedien-Ventil für Chemikalien, pneumatisch betätigt, mit Gewinde (Teilenummern - CAD Download)

LVA, Reinstmedien-Ventil für Chemikalien, pneumatisch betätigt, mit Gewinde
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
An air operated valve made by SMC.
[Features]
· Guide ring prevents internal leakage
· Diaphragm (PTFE) prevents formation of micro-bubbles
· Prevents residual liquid
· Body with outstanding corrosion resistance (New PFA)

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LVA52-06-H

Teilenummer
LVA52-06-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Option Grundwerkstoff Details zur Ausführung Funktionen Ausführung Pilotanschlussgewinde Membran Spezifikationen Material der Endplatte

293.11 €

1 84 Arbeitstage ChemikalienStandard[Öffner] 00015[Rc (R)] Rc3/4Mit Führung200~600,3~0,5OhnePPSOhne-Rc 1/8EPDM--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Luftbetrieb, Ausführung Anzahl der Magnetventile Ein Magnetventil Anwendung Einzelstück

Sie befinden sich auf der Seite für LVA, Reinstmedien-Ventil für Chemikalien, pneumatisch betätigt, mit Gewinde, die Teilenummer ist LVA52-06-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LVA52-06-H.

Produktvarianten

Teilenummer
LVA10-01-D
LVA10-01-E
LVA10-01-G
LVA52-06-H1
LVA60-10-A
LVA60-10-A-V
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Option Grundwerkstoff Details zur Ausführung Funktionen Ausführung Pilotanschlussgewinde Membran Spezifikationen Material der Endplatte

232.13 €

1 84 Arbeitstage ChemikalienStandardÖffner[Rc (R)] Rc1/8Mit Führung20~600,3~0,5OhneSUSOhne-M5NBR--

232.13 €

1 84 Arbeitstage ChemikalienStandardÖffner[Rc (R)] Rc1/8Mit Führung20~600,3~0,5OhneSUSOhne-M5EPDM--

135.97 €

1 84 Arbeitstage ChemikalienStandardÖffner[Rc (R)] Rc1/8Mit Führung20~600,3~0,5OhnePPSOhne-M5NBR--

358.68 €

1 84 Arbeitstage ChemikalienStandardÖffner[Rc (R)] Rc3/4Mit Führung200~600,3~0,5Mit Einstellung der DurchflussratePPSOhne-Rc 1/8EPDM--

952.89 €

1 84 Arbeitstage ChemikalienStandardÖffner[Rc (R)] Rc1Mit Führung220~600,3~0,5OhneSUSOhne-Rc 1/8PTFE--

979.19 €

1 84 Arbeitstage Chemikalien / Vakuum-StandardÖffner[Rc (R)] Rc1Mit Führung220~600,3~0,5OhneSUSVakuum Spezifikation-Rc 1/8PTFE--

Technischer Support